Lichttaster
Sender und Empfänger in einem Gehäuse: Detektion erfolgt über das Erfassen des vom Objekt reflektierten Lichts.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 126 Produkte gefunden
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50153162
- Funktionsprinzip: Distanztaster mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,07 ... 2 m
- Lichtquelle: Laser, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50153161
- Funktionsprinzip: Distanztaster mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,07 ... 2 m
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT3CI-350F.HF/4P-1000-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50152942
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,35 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
HT3CPP/4P
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50152177
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,45 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
HT3CPP/4P-200-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50152176
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,45 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
HT3CPP/4P-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50152175
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,45 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
HT3CPP/6G
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50152174
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,45 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT3CPP/6G-200-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50152173
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,45 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT3CPP/6G-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50152172
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,45 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT3C.HFVXL/6G-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50151478
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
HT3C.HF/6G-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50151477
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,45 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
ODT3CL1-2M.3/L6
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50150021
- Funktionsprinzip: Distanztaster mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,07 ... 2 m
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
Artikeldaten vom: 10.07.25