Sensoren für Ex-Anwendungen
Der Einsatz optoelektronischer Sensoren in explosionsgeschützten Bereichen bedingt besonders geschützte Geräte. Das umfassende Produktprogramm bietet leistungsfähige Sensoren in allen gängigen Technologien für den Einsatz in ATEX-Umgebung. Es sind Ausführungen für Zonen 2 und 22, sowie für 1 und 21 erhältlich.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
PRK 96M/P-2838-28 Ex n
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50109523
- Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 7 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltprinzip: hell/dunkel umschaltbar
HRT 96M/P-1649-800-21 Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50111089
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 0,8 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schaltprinzip: hell/dunkel umschaltbar
HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50111087
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 0,8 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Schaltprinzip: hell/dunkel umschaltbar