Sensoren für Ex-Anwendungen
Der Einsatz optoelektronischer Sensoren in explosionsgeschützten Bereichen bedingt besonders geschützte Geräte. Das umfassende Produktprogramm bietet leistungsfähige Sensoren in allen gängigen Technologien für den Einsatz in ATEX-Umgebung. Es sind Ausführungen für Zonen 2 und 22, sowie für 1 und 21 erhältlich.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
FRK 92/3-300 L Ex
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50080724
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,03 ... 0,3 m
- Höhe: 80 mm
PRK 92/3 L Ex
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50080723
- Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,2 ... 5 m
- Höhe: 80 mm
Kombinationsprodukt
LS 92/3 SE-L Ex
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50080722
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 12 m
- Höhe: 80 mm