Sensoren für Ex-Anwendungen
Der Einsatz optoelektronischer Sensoren in explosionsgeschützten Bereichen bedingt besonders geschützte Geräte. Das umfassende Produktprogramm bietet leistungsfähige Sensoren in allen gängigen Technologien für den Einsatz in ATEX-Umgebung. Es sind Ausführungen für Zonen 2 und 22, sowie für 1 und 21 erhältlich.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
LSSR 55,300-S12 Ex
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50135419
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 8,5 m
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12
LSER 55/66,300-S12 Ex
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50135420
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 8,5 m
- Schaltprinzip: hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN), dunkels...
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12
PRK 55/6.42-S8 Ex
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50119364
- Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Schaltprinzip: hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
- Anschluss: Rundstecker, M8
HRTR 55/66-S8 Ex
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50115269
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,4 m
- Schaltprinzip: hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN), dunkels...
- Anschluss: Rundstecker, M8
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50115207
- Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Schaltprinzip: dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
- Anschluss: Rundstecker, M8
Artikeldaten vom: 10.07.25