Sensoren für Ex-Anwendungen
Der Einsatz optoelektronischer Sensoren in explosionsgeschützten Bereichen bedingt besonders geschützte Geräte. Das umfassende Produktprogramm bietet leistungsfähige Sensoren in allen gängigen Technologien für den Einsatz in ATEX-Umgebung. Es sind Ausführungen für Zonen 2 und 22, sowie für 1 und 21 erhältlich.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 8 Produkte gefunden
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50114409
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 1,2 m
- Lichtquelle: Laser, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
Kombinationsprodukt
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer:
50111519
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 50 m
- Lichtquelle: LED, rot
LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
50111520
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 50 m
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt