Abdeckhauben
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 5 Produkte gefunden
AC IVS 1048-IR
Abdeckhaube
Artikelnummer:
50149117
- Art des Artikels: Abdeckhaube mit Bandpassfilter für infrarotes Lich...
- Geeignet für: IVS 1000i&DCR 1000i
- Außendurchmesser: 11,8 mm
- Transmission: 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3...
AC IVS 1048-DIFFUS
Abdeckhaube
Artikelnummer:
50149116
- Art des Artikels: Diffusorscheibe
- Geeignet für: IVS 1000i&DCR 1000i
- Außendurchmesser: 17 mm
- Transmission: 90 %
AC IVS 1048-Fokus
Abdeckhaube
Artikelnummer:
50148551
- Art des Artikels: Abdeckhaube als Einstellwerkzeug für die Fokuslage
- Geeignet für: IVS 1000i&DCR 1000i
- Außendurchmesser: 45 mm
AC IVS 1048-POL
Abdeckhaube
Artikelnummer:
50148550
- Art des Artikels: Abdeckhaube mit gekreuzten Polarisationsfiltern
- Geeignet für: IVS 1000i&DCR 1000i
- Außendurchmesser: 45 mm
- Transmission: 40 %
AC IVS 1048-RED
Abdeckhaube
Artikelnummer:
50148549
- Art des Artikels: Abdeckhaube mit Bandpassfilter für rotes Licht
- Geeignet für: IVS 1000i&DCR 1000i
- Außendurchmesser: 11,8 mm
- Transmission: 615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3...
Artikeldaten vom: 07.05.25