formtest
Amplia gama de sensores inductivos de acero inoxidable
Los sensores de acero inoxidable se utilizan allí donde se requieren los más altos niveles de robustez, higiene y durabilidad. Gracias a su resistente carcasa, están especialmente indicados para aplicaciones exigentes en las industrias alimentaria, farmacéutica y de envasado. Al mismo tiempo, ofrecen un alto nivel de fiabilidad del proceso y una larga vida útil, incluso en condiciones ambientales adversas.
Los sensores inductivos de acero inoxidable con frontal de PPS o en versión íntegramente de acero inoxidable son ideales para su uso en la producción de alimentos y cuentan con la certificación ECOLAB. Están disponibles en diseños cilíndricos de M8 a M30 y con salidas NC, NO o antivalentes, tanto en versión empotrada como no empotrada.
Así pues, estos sensores inductivos ofrecen una solución especialmente rentable y a la vez robusta para aplicaciones exigentes.