HRTL 55/66,5000

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50115205

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HT55CL1/LG-5000
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50148211
  • Serie: 55C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,015 ... 0,4 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50148211

Disponible inmediatamente

Serie 55
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Carcasa de acero inoxidable
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,015 ... 0,4 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,015 ... 0,25 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,015 ... 0,17 m
Límite de alcance 0,015 ... 0,4 m (alcance típico)
Trayectoria del haz Colimado
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 650 nm
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2007
Láser, vida útil media 50.000 h
Forma de señal de emisión Pulsado
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1 mm
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 2.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,25 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,2 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable AISI 316L
Material, cubierta de óptica Plástico con capa protectora de indio a prueba de rasguños
Peso neto 110 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales CleanProof+
ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf