HRTR 46B/6.22-S12

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50114032

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie 46B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Entrada de Teach
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,02 ... 1,8 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,02 ... 1,2 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,02 ... 1 m
Límite de alcance 0,02 ... 1,8 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %
Corriente en vacío 0 ... 25 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de Teach
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 50 g
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
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
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf