Aproximación ortogonal (en ángulo recto)

Asistente de cálculo según la norma EN ISO 13855:2024

Las recomendaciones de este asistente no pretenden ser exhaustivas. Para el uso y la instalación seguros y correctos de los productos, se deben seguir las normas y reglamentos pertinentes en su versión actualmente vigente. Leuze electronic GmbH + Co. KG no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del uso de este asistente ni por la exactitud de las normas y directivas de aplicación general.


Abstandsberechnung_rechtwinklig_700x500_DE_v2

S= K x T + DDS + Z

S – Distancia de seguridad [mm]

K – Velocidad de aproximación [mm/ms]

La velocidad de aproximación K se especifica en la norma. Si la distancia de seguridad resultante es superior a 500 mm, se utiliza una velocidad de aproximación de 1600 mm/s. Esto se corresponde a la velocidad de una persona al caminar. Si la distancia de seguridad resultante es inferior o igual a 500 mm, se utiliza una velocidad de aproximación de 2000 mm/s. Esto se corresponde con la velocidad al manejar con la mano o el brazo.

T – Tiempo total de respuesta del sistema [ms]

DDS – Alcance efectivo de detección [mm];

  • DDO: Alcance por encima del campo de protección
  • DDT: Alcance a través del campo de protección
  • DDU: Alcance por debajo del campo de protección

El alcance efectivo de detección DDS para la aproximación ortogonal (en ángulo recto) resulta de la capacidad de detección del equipo de protección y de la situación de montaje.

Existen tres variantes para el DDS:

  • DDT resulta de la capacidad de detección de un equipo de protección. En términos sencillos: ¿Hasta dónde puede estirar la mano entre dos haces? Este valor se calcula según la fórmula.
  • DDO es un valor de tabla que resulta de la relación entre el haz superior del equipo de protección y la altura del punto peligroso. En términos sencillos: ¿Hasta dónde puede estirar el brazo a través de una cortina óptica?
  • DDU es una combinación de un valor calculado y un valor de tabla, y se obtiene a partir del hueco existente bajo una cortina óptica y la altura del punto peligroso. En términos sencillos: ¿Hasta dónde puede estirar el brazo bajo una cortina óptica?

El mayor de los tres valores DDT, DDO y DDU se utilizará como DDS en el cálculo.

Z – Factor de distancia adicional [mm]