Aproximación en paralelo

Asistente de cálculo según la norma EN ISO 13855:2024

Las recomendaciones de este asistente no pretenden ser exhaustivas. Para el uso y la instalación seguros y correctos de los productos, se deben seguir las normas y reglamentos pertinentes en su versión actualmente vigente. Leuze electronic GmbH + Co. KG no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del uso de este asistente ni por la exactitud de las normas y directivas de aplicación general.


Annherung_horizontal_Lichtvorhang_700x500_DE_v1

S= K x T + DDS + Z

S – Distancia de seguridad [mm]

K – Velocidad de aproximación [mm/ms]

La velocidad de aproximación K se especifica en la norma. Si la distancia de seguridad resultante es superior a 500 mm, se utiliza una velocidad de aproximación de 1600 mm/s. Esto se corresponde a la velocidad de una persona al caminar. Si la distancia de seguridad resultante es inferior o igual a 500 mm, se utiliza una velocidad de aproximación de 2000 mm/s. Esto se corresponde con la velocidad al manejar con la mano o el brazo.

T – Tiempo total de respuesta del sistema [ms]

DDS – Alcance efectivo de detección [mm]

El alcance efectivo de detección DDS es un valor fijo de 1200 mm para la aproximación en paralelo y resulta del alcance por encima de un campo de protección. En términos sencillos: Si un equipo de protección detecta únicamente las piernas, usted puede inclinarse hasta 1200 mm sobre el campo de protección, acercando mucho más los dedos a la zona de peligro.

Z – Factor de distancia adicional [mm]