Soluciones de sensores para máquinas de recogida de balas
En esta etapa del proceso, la materia prima limpia y seca (por ejemplo, fibras de algodón) es recogida por la máquina y alimentada a la primera etapa de procesamiento.
Protección de zonas
Requisito:
Al utilizar la recogedora de balas, es preciso monitorizar continuamente la zona de trabajo correspondiente para garantizar que esté libre de personas u obstáculos. Al mismo tiempo, se requiere una integración directa con el sistema de control de la máquina para iniciar automáticamente medidas relevantes para la seguridad.
Solución:
Utilización de un dispositivo de seguridad multihaz MLD 500 con un alcance efectivo largo, complementado con un espejo deflector para cubrir áreas extensas. Los sensores de seguridad están montados en robustas columnas de montaje del tipo UDC, que protegen la tecnología de sensores y facilitan la alineación precisa de los sensores fotoeléctricos.
Protección de trayectos
Requisito:
El trayecto de transporte debe ser monitorizado continuamente, antes y durante el funcionamiento automatizado, para detectar personas de manera fiable. El material ambiental, p. ej., fibras o partículas, no debe obstaculizar la detección.
Solución:
Utilice el robusto sistema de radar LBK, que detecta de forma fiable a las personas, incluso en condiciones ambientales difíciles y sucias. Para cada dirección de desplazamiento se activan dos sensores, que se pueden integrar en las funciones de seguridad del sistema a través de un controlador.