ODT3CL1-900F.3/L-230.Y2
Sensor de distancia con supresión de fondo
| Serie | 3C |
| Principio de funcionamiento | Sensor de distancia con supresión de fondo |
| Versión especial | 2 salidas independientes Alcance de detección con ajuste fijo 900mm Emisión del valor medido |
| Error blanco/negro | ±20 mm |
| Alcance efectivo | 0,07 ... 0,9 m , Alcance asegurado |
| Rango de ajuste | 50 ... 2.500 mm |
| Trayectoria del haz | Focalizado |
| Fuente de luz | Láser, Rojo |
| Longitud de onda | 680 nm |
| Láser de clase | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Ángulo incorrecto | Típ. ± 1,5° |
| Rango de medición | 50 ... 2.500 mm |
| Resolución | 1,0 mm |
| Exactitud | -20 ... 20 mm |
| Reproducibilidad (1 Sigma) | 0 ... 8 mm |
| Emisión del valor medido | vía IO-Link |
| Principio de medición de distancia óptico | Time of flight |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 35 mA |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 7 ... 15 Hz, dependiente de la reflectividad |
| Tiempo de respuesta | 33 ... 70 ms, dependiente de la reflectividad |
| Tiempo de inicialización | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| COM-Mode | COM3 |
| Profile | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
| Tipo de trama | 2.V |
| Especificación | V1.1 |
| Device ID | 2223 |
| SIO-Mode support | Sí |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Cable con conector JST HC-XHB-3Y-05 |
| Longitud de cable | 230 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Color de cable | Negro |
| Sección de conductor | 0,2 mm² |
| Tipo | Conector macho |
| Número de polos | 3 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PC-ABS |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Peso neto | 30 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
| Par de apriete recomendado fijación M3 | 0,9 N·m |
| Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Tecla Teach |
| Función del elemento de uso | Ajuste de alcance de detección Conmutación claridad/oscuridad |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 IP 69K |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |