DCR 200i

PPIC_Header_DCR200i_1400x400px

DCR 200i

Ventajas para usted

  • Puesta en marcha sencilla y rápida: Un asistente integrado en webConfig le guía con seguridad y rápidamente por la instalación y simplifica la puesta en marcha. Para aplicaciones sencillas, el DCR 200i también puede configurarse para la tarea de lectura sin un PC utilizando solo dos botones del dispositivo

  • Códigos legibles en distintos materiales: Gracias a los filtros de polarización y las láminas difusoras intercambiables se reducen las reflexiones perturbadoras

  • Detección incluso a altas velocidades del objeto: El alto rendimiento de lectura y la potente iluminación LED permiten un buen resultado de lectura incluso a altas velocidades de objetos o códigos parcialmente dañados.

  • Precio atractivo gracias a su estructura modular: Gracias a su estructura modular, el DCR 200i se puede adaptar exactamente a los requisitos de su aplicación en cuanto a alcance funcional y rendimiento.

Ir directamente a la selección de artículos



A destacar

Cada día es más importante poder seguir ininterrumpidamente los productos desde su producción hasta que llegan al consumidor. Ya se trate de la gestión de alérgenos en los alimentos, de verificación de prospecto correcto en la industria farmacéutica, del control de etiquetas de envío en embalajes o de la verificación de la calidad de los productos en la industria electrónica: la identificación rápida y fiable de códigos 1D y 2D es indispensable.

El Dual Code Reader DCR 200i combina la facilidad de uso con una gran potencia de lectura, incluso en exigentes tareas de lectura, asistiéndole en:

  • Identificación: Asegurar que la etiqueta ha sido impresa con los códigos del producto, el código de barras y/o los códigos DataMatrix
  • Track and Trace: Seguimiento de ingredientes y productos embalados durante la producción.

Aplicaciones

APIC_IL_DCR200i_2D_Code_reading_production_area_wl_700x500

Lectura de códigos en el área de producción

Requisito:
en el montaje final, se utilizan códigos para trazar los componentes individuales. Estos códigos se deben leer en una línea de transporte a una velocidad a veces muy alta.

Solución:
los lectores de códigos 1D/2D DCR 200i permiten leer códigos en objetos que se mueven muy rápidamente gracias a la alta velocidad de escaneo. Además hay disponibles variantes ópticas para distintos alcances de lectura.

APIC_VPT_DCR200i_Elektronik_01_700x500px

Control de códigos en la fabricación de componentes electrónicos

APIC_VPT_DCR200i_Versandlabelkontrolle_01_700x500px

Control de etiquetas de envío en el sistema de transporte y almacenamiento

APIC_VPT_DCR200i_Pharmaverpackung_01_700x500px

Comprobación de códigos en los embalajes farmacéuticos

APIC_VPT_DCR200i_Etikettierer_01_700x500px

Control de presencia de etiquetas en el sector alimentario