Escáneres miniaturizados
Los escáneres miniaturizados para leer códigos de barras se caracterizan por las pequeñas dimensiones de su carcasa idóneos para emplearlos siempre que hay poco espacio disponible para el montaje. A pesar de sus pequeñas dimensiones, estos equipos son extraordinariamente potentes y, según la versión, tienen grandes campos de lectura a corta distancia. También hay disponibles escáneres de códigos de barras con elevado índice de protección.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 29 productos encontrados
CR110M0/R2 - 1300
Lector de código de barras fijo
Código del articulo:
50154394
- Serie: CR110
- Interfaz: RS 232
- Tamaño de módulo, máx.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funciones: Modo de ajuste, Control de puerta de lectura, Form...
CR110M2/R2 - 1300
Lector de código de barras fijo
Código del articulo:
50154393
- Serie: CR110
- Interfaz: RS 232
- Tamaño de módulo, máx.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funciones: Control de puerta de lectura, Formato de salida se...
CR110M2/R2
Lector de código de barras fijo
Código del articulo:
50154392
- Serie: CR110
- Interfaz: RS 232
- Tamaño de módulo, máx.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funciones: Indicador LED, Control de puerta de lectura, Forma...
CR110M0/R2
Lector de código de barras fijo
Código del articulo:
50154391
- Serie: CR110
- Interfaz: RS 232
- Tamaño de módulo, máx.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funciones: I/O, Control de puerta de lectura, Formato de sali...
CR100M0/UB-1800-S6
Lector de código de barras fijo
Código del articulo:
50137307
- Serie: CR100
- Interfaz: RS 232
- Tamaño de módulo, máx.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funciones: I/O, Control de puerta de lectura, Formato de sali...
CR55M2/R2-150-M12.8
Lector de código de barras fijo
Código del articulo:
50131582
- Serie: CR55
- Interfaz: RS 232
- Tamaño de módulo, máx.: 0,1 ... 0,5 mm
CR55M2/UB-1800-S6
Lector de código de barras fijo
Código del articulo:
50127723
- Serie: CR55
- Interfaz: USB
- Tamaño de módulo, máx.: 0,1 ... 0,5 mm
CR100M0/R2
Lector de código de barras fijo
Código del articulo:
50127451
- Serie: CR100
- Interfaz: RS 232
- Tamaño de módulo, máx.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funciones: Formato de salida seleccionable, Control de puerta...
CR100M2/R2
Lector de código de barras fijo
Código del articulo:
50127450
- Serie: CR100
- Interfaz: RS 232
- Tamaño de módulo, máx.: 0,15 ... 0,5 mm
- Funciones: Formato de salida seleccionable, Control de puerta...
CR50M2/R2-S5
Lector de código de barras fijo
Código del articulo:
50126082
- Serie: CR50
- Interfaz: USB, RS 232
- Tamaño de módulo, máx.: 0,1 ... 0,5 mm
BCL 92 SM 802
Lector de código de barras fijo
Código del articulo:
50143266
- Serie: BCL 92
- Interfaz: RS 232
- Tamaño de módulo, máx.: 0,165 ... 0,5 mm
- Funciones: Modo de ajuste, AutoConfig, Comparación con código...
Datos de artículo del: 25/10/26