L250
Sus beneficios
- Protección óptima contra manipulaciones: gracias a los actuadores con codificación RFID. Por eso, no es necesario tomar medidas de instalación especiales
- Integración sencilla en el circuito de seguridad: a través de sus salidas de seguridad OSSD, todos los equipos se pueden integrar fácilmente en un circuito de seguridad
- Instalación sencilla y diseño moderno: la maneta adecuada, la protección Lock-Out Tag-Out y la unidad de control adecuada con botón de paro de emergencia permiten implementar fácilmente funciones de seguridad completas en puertas de seguridad en un diseño moderno
Productos destacados
La articulación en el actuador y la abertura grande y biselada en el dispositivo garantizan un peligro de colisión mínimo entre el sensor y el actuador, y evitan daños incluso con puertas que se cierran de forma imprecisa. La abertura sin obstrucciones permite que cualquier acumulación de suciedad pueda ser retirada fácilmente hacia la parte trasera. Así es como el diseño especial garantiza la máxima fiabilidad y disponibilidad.
Las unidades de control opcionales CD-B facilitan la instalación de funciones de seguridad en puertas de seguridad. La unidad de control y el enclavamiento disponen del mismo diseño con las mismas dimensiones. Así se logran módulos que encajan óptica y funcionalmente a la perfección. Con los pulsadores integrados para solicitud, reinicio y paro de emergencia, los módulos ofrecen soluciones completas para una instalación de seguridad en puertas de acceso.
El dispositivo Lock-Out Tag-Out fabricado completamente en metal evita que el personal quede atrapado en la zona de peligro gracias al uso de candados individuales. Para ello, el deslizador rojo se desplaza hacia arriba y se engancha el candado. De este modo, se cierra mecánicamente la abertura y se bloquea adicionalmente la identificación por RFID del actuador. En el ojal alargado se pueden enganchar hasta 5 candados con un arco de 3,5 mm.
La maneta AC-L250-SH2 convence por su diseño robusto, moderno y ergonómico. Los tornillos de fijación son invisibles, ya que quedan cubiertos por caperuzas protectoras que se montan a presión. Esto evita que se acumule suciedad y facilita la limpieza. Además, gracias a la protección contra manipulaciones, se pueden utilizar tornillos estándar. No es necesario utilizar tornillos de seguridad especiales. La maneta es ideal tanto para puertas batientes (con tope a la derecha o izquierda) como para puertas correderas (de apertura hacia la derecha o hacia la izquierda).
Características técnicas
| L250 | |
| Dispositivo de cierre con enclavamientos de tipo 4 según EN ISO 14119 | |
| Actuadores con codificación RFID para una máxima protección contra manipulaciones | |
| Performance Level PL e / SIL 3 con un equipo | |
| Fuerza de cierre 2.100 N para el uso universal en puertas de seguridad pequeñas y medianas | |
| Carcasa de tecnopolímero compacta y fácil de limpiar con índices de protección IP 67/IP 69K | |
| Función de desenclavamiento de emergencia mediante botón de pánico integrado, ergonómicamente optimizado | |
| En el estado enclavado la baja fuerza de retención de 20 N mantiene el dispositivo de protección en su posición, de modo que este no se abre por sí solo | |
| 6 LED para un diagnóstico rápido en el equipo | |
| 3 modos de activación | |
| Flexibilidad en el montaje gracias a la fijación por tres lados y el ajuste variable en incrementos de 90 grados del cable de conexión, el desenclavamiento auxiliar y el botón de pánico | |
| Accesorios: dispositivo Lock-Out Tag-Out, pulsador de desenclavamiento de emergencia remoto con cable de 5 m, maneta, unidades de control (armonizados en diseño y función) |
Lista de artículos
- Entrada de Teach para actuador: No
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito abierto - Actuador bloqueado...
- Nivel de codificación: Alto
- Entrada de Teach para actuador: No
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito abierto - Actuador bloqueado...
- Nivel de codificación: Alto
- Entrada de Teach para actuador: No
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito abierto - Actuador bloqueado...
- Nivel de codificación: Bajo
- Sistema de desbloqueo: Pulsador de desenclavamiento de emergencia, Desenc...
- Entrada de Teach para actuador: Sí
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
- Nivel de codificación: Bajo
- Entrada de Teach para actuador: No
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
- Nivel de codificación: Bajo
- Sistema de desbloqueo: Pulsador de desenclavamiento de emergencia, Desenc...
- Entrada de Teach para actuador: No
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito abierto - Actuador bloqueado...
- Nivel de codificación: Bajo
- Sistema de desbloqueo: Pulsador de desenclavamiento de emergencia, Desenc...
- Entrada de Teach para actuador: Sí
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
- Nivel de codificación: Alto
- Sistema de desbloqueo: Pulsador de desenclavamiento de emergencia, Desenc...
- Entrada de Teach para actuador: Sí
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito abierto - Actuador bloqueado...
- Nivel de codificación: Alto
- Entrada de Teach para actuador: No
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito abierto - Actuador bloqueado...
- Nivel de codificación: Bajo
- Entrada de Teach para actuador: No
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito abierto - Actuador bloqueado...
- Nivel de codificación: Bajo
- Sistema de desbloqueo: Pulsador de desenclavamiento de emergencia, Desenc...
- Entrada de Teach para actuador: Sí
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito abierto - Actuador bloqueado...
- Nivel de codificación: Alto
- Entrada de Teach para actuador: Sí
- Principio de funcionamiento: Principio de circuito abierto - Actuador bloqueado...
- Nivel de codificación: Alto