36 series
Nueva serie de sensores para la detección de objetos
Excelente rendimiento al mejor precio. La nueva serie 36.
La detección fiable de objetos sigue siendo la clave para un alto nivel de automatización y procesos fluidos en la ingeniería de plantas. Especialmente en la intralogística, el envase y embalaje, y la industria del automóvil, los objetos a detectar plantean las mayores exigencias a la tecnología de sensores. Las grandes distancias de detección, vibración, luz ambiental y suciedad junto a objetos con distintas propiedades ópticas exigen sensores con un rendimiento de detección muy alto.
Al mismo tiempo, los criterios económicos también son esenciales. En muchas aplicaciones, se consigue un mayor grado de automatización al aumentar la cuota de sensores, lo que a su vez aumenta la demanda de sensores de precios más ajustados.
Los sensores de nuestra serie 36 prestan el rendimiento perfecto al mejor precio. Los distintos principios de funcionamiento en combinación con un procesamiento superior de las señales logran una excelente fiabilidad al detectar objetos, incluso en aplicaciones exigentes. La gran reserva de rendimiento hace posible la detección de objetos a gran distancia o la compensación de fuentes de interferencia o contaminación en distancias cortas.
Sus beneficios
- Los altos alcances proporcionan una gran reserva de rendimiento y, por lo tanto, a una tasa de detección fiable, incluso en aplicaciones esenciales.
- Disponible con el principio de funcionamiento que usted prefiera:
- Escáneres con supresión de fondo con un alcance máximo de 2500 mm
- Las fotocélulas reflexivas con alcance máx. de 17 m (opcionalmente también para la detección de objetos con propiedades despolarizantes)
- Fotocélulas de barrera con alcance máx. de 80 m
- Relación óptima calidad-precio
- Compatibilidad con todas las lógicas de conmutación habituales: El extremo conmutante NPN y PNP, conmutación claro y oscuro
- Gran diversidad de conexión que permite la fácil integración (cable, conector M12 o cable con conector M12)
- Compatibilidad de montaje con los sensores de la serie 46
Aplicación
Detección de palets retractilados
Requisito:
Para asegurar los palets durante el transporte, estos se envuelven a menudo en lámina. Las fotocélulas convencionales no pueden detectar estas de manera fiable debido a las propiedades despolarizantes de la lámina estirada. Puesto que este tipo de protección para el transporte está muy extendido, el sensor debería detectar estos objetos especiales con absoluta fiabilidad. Al mismo tiempo, se debe encontrar una solución de sensores económica que permita ampliar y escalar esta aplicación.
Solución:
La nueva fotocélula reflexiva PRK36.D dispone de una óptica especial para detectar de forma fiable objetos despolarizantes. Su diseño optimizado ofrece una ventaja de precio respecto a otros sensores del mercado.
Detección de embalajes exteriores en la industria alimentaria
Requisito:
En la industria alimentaria, los productos idénticos suelen combinarse en paquetes más grandes para optimizar y automatizar los procesos de manipulación y logística. Un requisito previo para un alto grado de automatización es la utilización de sensores de alto rendimiento que detectan fiablemente paquetes, incluso cuando los productos o los envases exteriores cambian. Se requiere una amplia variedad de sensores económicamente atractivos para monitorizar estos procesos.
Solución:
Con nuestra nueva serie 36 ofrecemos fotocélulas reflexivas que, debidos a su gran reserva de funcionamiento, detectan de forma fiable diferentes envases. Su diseño optimizado ofrece una ventaja de precio respecto a otros sensores del mercado.
Disponibilidad de material garantizada en sistemas de fabricación
Requisito:
Los sistemas de fabricación altamente automatizados requieren, por un lado, un alto nivel de fiabilidad en los procesos y, por otro, es esencial garantizar la disponibilidad y reposición del material. Sensores que garantizan fiablemente la presencia y, por tanto, el stock de diferentes materiales de ensamblaje es el componente clave aquí. Asimismo, los sensores también deben poder integrarse flexiblemente en diferentes situaciones de montaje.
Solución:
Nuestra nueva gama de sensores de la serie 36 es especialmente apropiada para la detección de una gran variedad de objetos en sistemas de producción y, por tanto, la evaluación de presencia o ausencia del material de montaje debido a los diferentes principios de funcionamiento, la variabilidad de color ligero y la alta tasa de detección. Una amplia gama de opciones de montaje y variantes de conexión facilitan la integración. La excelente relación calidad-precio permite escalar en sistemas de fabricación grandes y complejos.
Características técnicas
| Característica | HT36 |
PRK36 |
PRK36.D | LS/LE36 |
| Principio de funcionamiento | Sensores de proximidad con supresión de fondo | Fotocélula reflexiva | Fotocélula reflexiva polarizada | Fotocélula de barrera |
| Alcance efectivo | 2500 mm | 17 m | 11 m | 80 m |
| Fuente de luz | Luz roja, infrarroja | Luz roja | Luz roja | Luz roja |
| Frecuencia de conmutación | 250 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
| Salida | PNP, NPN conmutación claridad y oscuridad |
PNP, NPN conmutación claridad y oscuridad |
PNP, NPN conmutación claridad y oscuridad |
PNP, NPN conmutación claridad y oscuridad |
| Funcionamiento | potenciómetro múltiple | - | - | potenciómetro |
| Índice de protección | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Certificaciones | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
| Conexión | Modelos con M12 y con cables | Modelos con M12 y con cables | Modelos con M12 y con cables | Modelos con M12 y con cables |