Optimizado para objetos irregulares, palets y bolsas de polietileno
Detección fiable de objetos irregulares
Los sensores ópticos con haz de luz rectangular están adaptados a aplicaciones en las que la forma del objeto no está definida (forma variable).
Las limitaciones de los sensores con un único haz de luz les impiden trabajar con objetos perforados o irregulares, mientras que el haz de luz rectangular del RK46C posibilita la detección continua del objeto y la identificación exacta del borde delantero, incluso tratándose de objetos muy planos (p. ej., bolsas de polietileno).
Con su haz de luz rectangular cerrado, el RK46C constituye una solución mucho más sencilla y rentable que las cortinas ópticas clásicas.
Para la detección con el RK46C, basta una interrupción en cualquier punto del haz de luz rectangular para detectar de forma fiable objetos a diferentes alturas, p. ej., palets o sobres voluminosos en el sector del comercio electrónico (bolsas de polietileno). Los sensores con haz de luz rectangular de 25 mm o 60 mm se manejan mediante una tecla de Teach, de la misma manera que otras fotocélulas reflexivas, y son muy fáciles de utilizar.
La cortina óptica de reflexión CSR 780, con su mayor resolución y dos longitudes de campo de medición, se utiliza para objetos de menor tamaño.
Sus beneficios
- Detección universal fiable y mayor seguridad funcional incluso con superficies irregulares, interrumpidas y reflectantes
- Detección continua de objetos con diferentes tamaño y formas desde el borde delantero o al posterior mediante un solo sensor, gracias a dos niveles de Teach
- Alineación rápida gracias a un haz de luz claramente visible
Aplicaciones
Detección de palets
Requisito:
Se deben detectar de forma fiable todos los tipos de palets en toda su longitud. Deben detectarse incluso palets defectuosos o aberturas en los palets.
Solución:
Las fotocélulas reflexivas RK 46C detectan de forma fiable incluso objetos con formas irregulares y aberturas. Para ello, los equipos utilizan un potente haz de luz rectangular de 60 mm de ancho.
Detección de bolsas de polietileno
Requisito:
Las bolsas de polietileno se deben detectar de forma fiable en toda su longitud a una velocidad de hasta 2,5 m/s en un sistema de cinta transportadora.
Solución:
Las fotocélulas reflexivas de la serie RK 46C detectan de forma fiable objetos de hasta tan solo 3 mm en un sistema de cinta transportadora. Para ello, los equipos usan un potente haz de luz rectangular de 25 mm de ancho. Gracias a la frecuencia de conmutación de 250 Hz, el RK 46C detecta objetos incluso a altas velocidades de transporte.
Características técnicas
| RK46C.DL3 | RK46C.DXL3 | CSR 780 | |
| Alcance efectivo | 0,55–1,5 m | 0,4–2/4 m | 0–0,7 m |
| Longitud del campo de medición | 25 mm | 40–60 mm | 96/432 mm |
| Tamaño mínimo | 3 mm | 2/8 mm | 1 mm |
| Salidas (2 de cada) | PNP, NPN o push-pull, IO-Link | PNP, NPN o push-pull, IO-Link | 2/1 push-pull o 1 aviso |
| Conexión | M12, cable | M12, cable | M12 |
| Dimensiones (an x l x al) | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 34,2 x 181,8 x 28,6 mm |
| Índice de protección | IP67, IP69k | IP67, IP69k | IP65 |
| Tiempo de respuesta | 2 ms | 2 ms | 2 ms |
| Fuente de luz | Luz roja (LED) | Luz roja (LED) | Infrarroja |
| Campos de aplicación típicos | Bolsas de polietileno, bolsas de correo, tableros | Contenedores de malla, palets,contenedores plegables, superficies perforadas | Expulsión, tableros |
Lista de artículos
Selector de productos
- Alcance efectivo, máx.: 0,4 ... 4 m
- Salida: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio de conmutación: De conmutación claridad, De conmutación oscuridad
- Alcance efectivo, máx.: 0,4 ... 4 m
- Salida: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio de conmutación: De conmutación claridad, De conmutación oscuridad
- Alcance efectivo, máx.: 0,55 ... 1,5 m
- Salida: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Interfaz: IO-Link
- Principio de conmutación: De conmutación oscuridad, IO-Link / de conmutación...
- Alcance efectivo, máx.: 0,4 ... 2 m
- Salida: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Interfaz: IO-Link
- Principio de conmutación: De conmutación oscuridad, IO-Link / de conmutación...
- Alcance efectivo, máx.: 0,4 ... 4 m
- Salida: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio de conmutación: De conmutación U<sub>B</sub>, De conmutación clari...
- Alcance efectivo, máx.: 0,55 ... 1,5 m
- Salida: Transistor, NPN, Transistor, NPN, Transistor, NPN
- Principio de conmutación: De conmutación oscuridad, De conmutación claridad
- Alcance efectivo, máx.: 0,55 ... 1,5 m
- Salida: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio de conmutación: De conmutación oscuridad, De conmutación claridad
- Alcance efectivo, máx.: 0,55 ... 1,5 m
- Salida: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio de conmutación: De conmutación oscuridad, De conmutación claridad
- Alcance efectivo, máx.: 0,4 ... 4 m
- Salida: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio de conmutación: De conmutación oscuridad, De conmutación claridad
- Alcance efectivo, máx.: 0,4 ... 4 m
- Salida: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio de conmutación: De conmutación oscuridad
- Alcance efectivo, máx.: 0,4 ... 4 m
- Salida: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio de conmutación: De conmutación oscuridad, De conmutación claridad
- Alcance efectivo, máx.: 0,4 ... 4 m
- Salida: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Interfaz: IO-Link
- Principio de conmutación: De conmutación oscuridad, IO-Link / de conmutación...