ACR 368i ADJ-M-102-I3
Sensor de visión
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | ACR 300i |
| Chip | CMOS |
| Funciones de software | Comparación de muestras Detección de aristas Detección de contraste Detección de intensidad Detección de umbral de grises Lectura de códigos 1D Lectura de códigos 2D Reconocimiento de texto OCR |
| Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Código QR Código QR GS1 Databar Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked PDF417 Pharma Code UPC |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Resolución de cámara horizontal | 1.280 px |
| Resolución de cámara vertical | 1.024 px |
| Tamaño chip | 1/1,8 in |
| Tipo de cámara | Blanco/negro |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 26,4 V, CC |
| Número de entradas/salidas seleccionables | 4 Unidad(es) |
| Tipo de tensión, salidas | CC |
| Tipo de tensión, entradas | CC |
| Tipo | EtherNet IP, Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422 |
| Función | Proceso |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Función | Interfaz de datos |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Función | Interfaz de datos Interfaz de servicio |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Dimensiones (An x Al x L) | 45 mm x 45 mm x 65 mm |
| Material de carcasa | Metal Plástico |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 160 g |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 65 IP 67 |
| Certificaciones | c UL US |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |