ACR 398i ADJ-M-102-W3-C

Sensor de visión

Número de producto: 50136495

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie ACR 300i
Chip CMOS
Funciones de software Análisis blob (control de integridad)
Análisis blob (detección de presencia)
Comparación de muestras
Detección de aristas
Detección de contornos
Detección de contraste
Detección de intensidad
Detección de umbral de grises
Herramienta de medición
Lectura de códigos 1D
Lectura de códigos 2D
Reconocimiento de texto OCR
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Código QR
Código QR GS1 Databar
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
PDF417
Pharma Code
UPC
Fuente de luz LED, Blanco
Resolución de cámara horizontal 1.280 px
Resolución de cámara vertical 1.024 px
Tamaño chip 1/1,8 in
Tipo de cámara Color
Tensión de alimentación UB 18 ... 26,4 V, CC
Número de entradas/salidas seleccionables 4 Unidad(es)
Tipo de tensión, salidas CC
Tipo de tensión, entradas CC
Tipo EtherNet IP, Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
Función Proceso
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Función Interfaz de datos
Interfaz de servicio
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Dimensiones (An x Al x L) 45 mm x 45 mm x 65 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 160 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
IP 67
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
Modelo CAD 3D - zip
Software - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Complemento del manual de funcionamiento - ACR Calculator - pdf
Guía rápida - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf