ACR 398i C-102-3
Sensor de visión
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | ACR 300i |
| Chip | CMOS |
| Funciones de software | Análisis blob (control de integridad) Análisis blob (detección de presencia) Comparación de muestras Detección de aristas Detección de contornos Detección de contraste Detección de intensidad Detección de umbral de grises Herramienta de medición Lectura de códigos 1D Lectura de códigos 2D Reconocimiento de texto OCR |
| Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Código QR Código QR GS1 Databar Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked PDF417 Pharma Code UPC |
| Fuente de luz | LED |
| Resolución de cámara horizontal | 1.280 px |
| Resolución de cámara vertical | 1.024 px |
| Tamaño chip | 1/1,8 in |
| Tipo de cámara | Blanco/negro |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 26,4 V, CC |
| Número de entradas/salidas seleccionables | 4 Unidad(es) |
| Tipo de tensión, salidas | CC |
| Tipo de tensión, entradas | CC |
| Tipo | EtherNet IP, Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422 |
| Función | Proceso |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Función | Interfaz de datos |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Función | Interfaz de datos Interfaz de servicio |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Dimensiones (An x Al x L) | 45 mm x 45 mm x 65 mm |
| Material de carcasa | Metal Plástico |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 160 g |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 65 IP 67 |
| Certificaciones | c UL US |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |