ALS W-45-24-2xM12.12-67
Iluminación
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Apropiado para | ACR 300i |
Fuente de luz | LED, blanco / rojo, rojo o infrarrojo |
Circuito de protección | Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, 10 % |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 12 polos |
Codificación | Codificación A |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 12 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 45 mm x 43 mm x 24 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 60 g |
Color de carcasa | Negro |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Iluminación | Difusa |
Índice de protección | IP 65 IP 67 |
Número de arancel | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27110635 |
ECLASS 8.0 | 27110635 |
ECLASS 9.0 | 27110635 |
ECLASS 10.0 | 27110635 |
ECLASS 11.0 | 27110635 |
ECLASS 12.0 | 27110635 |
ECLASS 13.0 | 27110635 |
ECLASS 14.0 | 27110635 |
ETIM 5.0 | EC000996 |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |