BT 713
Pieza de fijación
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cilíndricos |
| Apropiado para | Sensores de la serie 713 |
| Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Acero, galvanizado |
| Versión de la pieza de fijación | Ángulo en forma de L |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
| Tipo de pieza de fijación | Rígido |
| Material de la pieza de fijación | Metal |
| Número de arancel | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |