CB-MSI/D9-10000
Cable adaptador
| Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes |
| Tipo de conexión | Sub-D |
| Conector redondo, LED | No |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 9 polos |
| Versión | Axial |
| Tipo de conexión | Conector jack |
| Color de cubierta | Negro |
| Apantallado | Sí |
| Versión de cable | Cable de interconexión |
| Longitud de cable | 10.000 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Aptitud para cadena de arrastre | No |
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060313 |
| ECLASS 11.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |