KSS ET-RJ45-A-RJ45-A-P7-050-R
Cable de interconexión
| Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes |
| Apropiado para interfaz | Ethernet |
| Tensión de trabajo | 60 V CC |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Conector redondo, LED | No |
| Versión | Axial |
| Número de polos | 4 polos |
| Tipo | Conector macho |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Tipo | Conector macho |
| Número de polos | 4 polos |
| Versión | Axial |
| Color de cubierta | Verde |
| Apantallado | Sí |
| Sin silicona | Sí |
| Versión de cable | Cable de interconexión |
| Longitud de cable | 5.000 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Aislamiento del conductor | PP |
| Aptitud para cadena de arrastre | Sí |
| Velocidad de desplazamiento | Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 2 m/s² |
| Propiedades de la cubierta exterior | Sin CFC, cadmio, silicona, halógenos ni plomo, mate, con poca adhesión, resistente a la abrasión, fácil de procesar con máquina |
| Resistencia de la cubierta exterior | Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 0472 Parte 803 Test B, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Capacidad de torsión | ±180° / m (máx. 1 millón de ciclos a 20 ciclos/min) |
| Núm. de llave | 13 mm |
| Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Una vez, mín. 12 x diámetro de cable |
| Radio de curvatura para tendido fijo, mín. | Una vez, mín. 8 x diámetro de cable |
| Índice de protección | IP 20 (RJ 45) IP 65 IP 67 |
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |