MB-2 300
Soporte
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Funciones | Aplicaciones estáticas |
| Versión de la pieza de fijación | Sistema de montaje |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Enroscable |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Montaje en ranura |
| Material de la pieza de fijación | Plástico |
| Amortiguación de vibraciones | No |
| Número de arancel | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |