MSI-mxE/Rx2
Módulo de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | MSI-m |
| Funciones | Advertencia de indicador luminoso de muting averiado Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Contacto de desconexión secundario SSD - salida Contador de ciclos de trabajo del relé para el mantenimiento preventivo Control de cortocircuitos entre conductores Interfaz de diagnóstico asistido por ordenador Monitorización dinámica de contactores (EDM) Monitorización estática de contactores (EDM) Muting doble en paralelo en dos zonas Muting en paralelo Muting secuencial Salida de señalización, error del sistema Salida de señalización, muting Supervisión de tiempo de muting (seleccionable y deseleccionable) |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 por hora |
| PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 por hora |
| PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | Hasta 4 (depende de la categoría del dispositivo de protección conectado), EN ISO 13849 |
| B10d en DC1 (carga resistiva) | 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.) |
| B10d en AC1 (carga resistiva) | 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.) |
| B10d en DC13 (carga inductiva) | 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.) |
| B10d en AC15 (carga inductiva) | 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.) |
| B10d, carga reducida | 20.000.000 Cantidad de ciclos |
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 3 Unidad(es) |
| Número de salidas de seguridad secundarias | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida de seguridad OSSD, Salida de seguridad secundaria SSD |
| Tipo de tensión | CA/CC |
| Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
| Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
| Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
| Elemento de conmutación | Relé, Contacto NC |
| Tipo de tensión | CA/CC |
| Sensores de seguridad conectables (AOPD) | Hasta 2 AOPD tipo 4, tipo 3 o hasta 4 AOPD tipo 2 |
| Dispositivos de seguridad de conexión electromecánica | Micros de seguridad sin enclavamiento Unidades de control de paro de emergencia, de 1 ó 2 canales |
| Tipo de conexión | Borne |
| Tipo de borne | Borne de tornillo |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 70 mm x 99 mm x 113,6 mm |
| Peso neto | 370 g |
| Color de carcasa | Gris |
| Número de AOPD tipo 2 conectables, categoría 2 | 4 Unidad(es) |
| Número de AOPD tipo 4 conectables, categoría 4 | 2 Unidad(es) |
| Número de micros de seguridad conectables adicionalmente, categoría 4 | 2 |
| Índice de protección | IP 20 |
| Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B |
| Número de arancel | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |