Controles de seguridad
Controles de seguridad MSI 400
Construcción compacta y configurable de forma sencilla
Los compactos controles de seguridad MSI 400 analizan las señales de una amplia gama de sensores de seguridad más variados y se emplean en máquinas pequeñas y medianas para el control del circuito de seguridad. Con sus funciones de seguridad configurables, estos se adaptan con mucha facilidad a los requerimientos correspondientes.
Sus beneficios
- Siempre la solución perfecta
Con 2 módulos básicos, la serie MSI 400 ofrece siempre la solución adecuada –desde funciones estándar hasta pasarelas integradas. Según las necesidades, todos los módulos básicos se amplían de forma modular. - Ahorro de espacio
Con tan solo un ancho de 45 mm, el MSI 400 lleva integradas 24 E/S seguras y protocolos Ethernet industriales. De este modo, ahorra espacio en el armario de distribución y se simplifica el pedido con un único número de artículo. - Potencia de conmutación máxima
Cada salida del sistema dispone de una potencia de conmutación de 4 A sin desgaste. Así es posible, p. ej., controlar directamente válvulas y no se requieren relés adicionales. - Rápido diagnóstico online
El diagnóstico online integrado y el libro de registro del sistema proporcionan rápidamente una vista general sobre el estado del sistema.
De esta manera se localizan rápidamente posibles problemas. También se pueden aplicar soluciones para el mantenimiento remoto sin ningún esfuerzo adicional, evitando a menudo costosas intervenciones de mantenimiento.
Productos destacados
Arranque perfecto – Ampliación modular
Incluso el módulo estándar MSI 420 tiene 20 entradas seguras, 4 salidas y 4 IOS configurables, que lo convierten en la solución básica idónea para aplicaciones estándar. Según las necesidades, todos los módulos básicos MSI 400 se pueden ampliar con los módulos de ampliación E/S hasta 116 entradas seguras y 56 salidas seguras. En cada salida del sistema está disponible una potencia de conmutación libre de desgaste de 4 A. Esto permite, p. ej., controlar válvulas directamente sin necesidad de relés adicionales.
Pasarelas integradas
Los controles de seguridad MSI 400 se pueden integrar fácilmente en redes industriales. Con un ancho de tan solo 45 mm, ya llevan integrados la interfaz Ethernet y los protocolos Ethernet industriales.
Otros módulos de pasarela
La integración en otros buses de campo como EtherCAT, PROFIBUS y CANopen se realiza a través de los módulos de pasarela.
Sistema de conexión flexible
Todos los módulos están disponibles opcionalmente con bornes de rosca o de muelle/bornes push-in enchufables; esto permite una adaptación todavía mejor a los requisitos de su instalación.
Memoria de programa intercambiable
La memoria de programa intercambiable en formato de tarjeta SD accesible en el lado frontal ofrece mucho espacio de memoria para programas de aplicación. Esto simplifica el manejo de la configuración y ahorra tiempo en la puesta en marcha, la multiplicación y el mantenimiento. La cubierta fijada al control protege la memoria de una extracción accidental.
Conexión siempre rápida
Las interfaces USB y Ethernet integradas facilitan un acceso flexible al sistema. Así, la información de estado y diagnóstico está disponible rápidamente en la configuración y durante el funcionamiento.
Indicadores ópticos de funcionamiento vía LED
Todas las entradas y salidas del sistema disponen de indicadores LED inequívocamente asignados a través de las conexiones. Estos se completan con más LED para la indicación del estado del módulo. De esta forma, se detecta rápidamente y sin equívocos el estado de funcionamiento de un sistema.
Rápido al objetivo con MSI.designer
La herramienta de configuración MSI.designer permite crear configuraciones de forma fácil y eficiente. El software sin licencia contiene una biblioteca amplia con más de 50 bloques de función certificados y le ayuda en la creación, comprobación y documentación de sus proyectos.
Configuración intuitiva
Con el manejo intuitivo se crean rápidamente las configuraciones. Los sensores y actuadores pueden emplearse directamente en el editor lógico y combinarse con un bloque de función en el mismo paso de trabajo. Las páginas de libre definición y el resumen de los bloques de función ofrecen una buena visión general. Incluso es posible la vista paralela de varias páginas lógicas y, con las ventanas desplazables, podrá ver siempre los elementos que le ayudan óptimamente en su trabajo.
Amplia biblioteca de bloques de función
La biblioteca del MSI.designer dispone de más de 50 bloques de función certificados. Las funciones típicas como el reinicio, la evaluación de unidades de mando a dos manos y la monitorización de contactores, así como funciones laboriosas como los procesos de muting, ya vienen preconfiguradas y se pueden implementar con rapidez. En un proyecto se pueden integrar hasta 300 bloques de función.
Simulación integrada
Ya en el PC, la función de simulación y el analizador lógico integrado facilitan la verificación de las funciones programadas. De este modo, los posibles ajustes necesarios ya se llevan a cabo en el escritorio, y no en al área de montaje de la máquina. Esto ahorra bastante tiempo en la puesta en marcha in situ.
Informe profesional
La función de documentación recopila toda la información del proyecto en un informe exhaustivo y sinóptico. El usuario puede configurar el informe y, de este modo, con tan solo pulsar un botón y sin mucho esfuerzo, puede completar una parte importante de la documentación conforme a la directiva de una máquina.
Evaluación de varios sensores de seguridad con funciones de seguridad configurables
Requisito:
Se deben integrar varios sensores de seguridad en el control de la máquina o instalación. También se deben configurar funciones como el retraso para la liberación de un enclavamiento o enlaces de señal.
Solución:
El control de seguridad ampliable MSI 400 dispone ya en el módulo básico de 24 entradas/salidas seguras, así como de una interfaz Ethernet con protocolos Ethernet industriales. Gracias al software de configuración de licencia gratuita MSI.designer, la configuración se lleva a cabo de forma rápida y eficiente.
Protección de accesos en líneas de transporte, con función de muting
Requisito:
La protección de accesos en líneas de transporte debe evitar el acceso de personas a la zona de peligro y, al mismo tiempo, permitir el paso de la mercancía transportada.
Solución:
La función de muting inhibe el sensor de seguridad de una manera controlada para el paso de la mercancía transportada. En este sentido, los módulos de función de muting especiales del control de seguridad MSI 400 o la interfaz de muting MSI-MD-FB, diseñada como módulo de campo, se encargan del control del proceso de muting.
Supervisión segura de prensas
Requisito:
Los requerimientos específicos de seguridad para las prensas mecánicas e hidráulicas aparecen descritos en las normas EN ISO 16092. La herramienta de configuración debe respaldar y simplificar el cumplimiento de estos requisitos y la integración en el proceso de prensado.
Solución:
Para el uso en prensas excéntricas e hidráulicas, la herramienta de configuración MSI.designer ofrece una biblioteca especial de funciones. Esta contiene bloques de función elaborados a medida para el control y la protección de prensas, facilitando de esta manera una configuración rápida y sencilla.
Características técnicas
MSI 400
| Módulos básicos con un ancho de 45 mm y 24 entradas/salidas seguras | |
| Ampliable hasta 116 entradas de seguridad y 56 salidas de seguridad | |
| Indicador de funcionamiento óptico mediante LED para cada entrada/salida del sistema | |
| Pasarelas para PROFINET, Ethernet/IP y Modbus integradas en el módulo básico. Para EtherCAT, PROFIBUS y CANopen hay disponibles módulos de pasarela | |
| Funciones de seguridad para el control de prensas | |
| Potencia de conmutación libre de desgaste de 4 A | |
| Todos los equipos están disponibles con bornes de tornillo o bornes de muelle |
MSI.designer
| Más de 50 módulos de función certificados | |
| Hasta 300 módulos de función por cada configuración | |
| Vistas que pueden configurarse libremente con división en varias pantallas | |
| Conexión de sensores/actuadores y bloques de función directamente en el editor lógico con asignación automática de las entradas y salidas | |
| Función de simulación y analizador lógico integrado para la comprobación de las funciones configuradas | |
| Protección de configuraciones y bloques de función mediante contraseñas | |
| Diagnóstico online con libro de registro del sistema y función de mantenimiento remoto |
Lista de artículos
- Tipo de artículo: Control de seguridad
- Número de entradas: 16 Unidad(es)
- Tipo de borne: Borne de muelle
- Interfaz: Ethernet, USB
- Tipo de artículo: Control de seguridad
- Número de entradas: 16 Unidad(es)
- Tipo de borne: Borne de tornillo
- Interfaz: Ethernet, USB
- Tipo de artículo: Control de seguridad
- Número de entradas: 16 Unidad(es)
- Tipo de borne: Borne de muelle
- Interfaz: Ethernet, USB
- Tipo de artículo: Control de seguridad
- Número de entradas: 16 Unidad(es)
- Tipo de borne: Borne de tornillo
- Interfaz: Ethernet, USB
- Tipo de artículo: Pasarela de bus de campo
- Interfaz: EtherCAT
- Tipo de artículo: Módulo I/O no seguro
- Número de entradas: 4 Unidad(es)
- Tipo de borne: Borne de muelle
- Tipo de artículo: Módulo I/O no seguro
- Número de entradas: 4 Unidad(es)
- Tipo de borne: Borne de tornillo
- Tipo de artículo: Pasarela de bus de campo
- Interfaz: PROFIBUS DP
- Tipo de artículo: Pasarela de bus de campo
- Tipo de borne: Borne de tornillo
- Interfaz: CANopen
- Tipo de artículo: Módulo de entrada seguro
- Número de entradas: 8 Unidad(es)
- Tipo de borne: Borne de muelle
- Tipo de artículo: Módulo de entrada seguro
- Número de entradas: 8 Unidad(es)
- Tipo de borne: Borne de tornillo
- Tipo de artículo: Módulo I/O seguro
- Número de entradas: 8 Unidad(es)
- Tipo de borne: Borne de muelle