Protección de accesos en alimentador de palets: con rearme automático
Requisito:
La protección de accesos al alimentador de palets debe evitar el acceso de personas y, a la vez, permitir la alimentación de palets a través de una carretilla elevadora. Cuando la carretilla elevadora vuelve a salir del área de transferencia, se lleva a cabo un rearme automático para minimizar la interrupción del proceso de trabajo.
Solución:
La zona de accesos se protege mediante una cortina óptica de seguridad. Además, en las áreas situadas delante y detrás del sensor de seguridad hay bucles de inducción instalados en el suelo. De este modo, el sistema de seguridad puede distinguir la carretilla elevadora de las personas.
Principio de funcionamiento:
Con la activación de la cortina óptica de seguridad, se interrumpe el proceso de trabajo del alimentador de palets, independientemente si el campo de protección ha sido interrumpido por una persona o por una carretilla elevadora. Sin embargo, si se detecta la presencia de una carretilla elevadora, gracias a los bucles de inducción instalados en el suelo y la secuencia de procesos especificada se ejecuta correctamente, el sistema de seguridad lleva a cabo el rearme automático del proceso de trabajo.
Sus beneficios
- Carga óptima de la instalación gracias al rearme automático de la máquina sin intervención manual del operario
- Alta fiabilidad y disponibilidad
- Menos costes de servicio
- Protección óptima contra manipulaciones
- Integración sencilla en el circuito de seguridad del control superior
Componentes del sistema y parámetros de seguridad
|
Sensores de seguridad: cortina óptica de seguridad MLC 500, con columnas de montaje para la fijación en el suelo |
|
| Set de bucles de inducción con unidad de evaluación | |
| Control del sistema: control de seguridad MSI 400 | |
| Programa de seguridad Leuze | |
| PL d según ISO 13849-1, SILCL 2 según IEC 62061 | |
| Salida de seguridad bicanal |