Supervisión de accesos en sistemas de transporte de varias líneas
Nuestra solución de seguridad para sistemas de transporte de varias líneas está optimizada especialmente para estos casos de aplicación. Con un trabajo de instalación mínimo, su innovador concepto de seguridad garantiza una seguridad ininterrumpida y un alto grado de utilización de la instalación.
Requisito:
Nuestra solución de seguridad para sistemas de transporte de varias líneas está optimizada especialmente para estos casos de aplicación. Con un trabajo de instalación mínimo, su innovador concepto de seguridad garantiza una seguridad ininterrumpida y un alto grado de utilización de la instalación.
Solución:
La protección de accesos se lleva a cabo mediante dos escáneres láser de seguridad alineados verticalmente. El control de la instalación envía al sistema de seguridad la información sobre qué línea va a emitir los palets y el sistema de seguridad ajusta el campo de protección para que el palet lo atraviese. Todo el proceso se monitoriza para garantizar la seguridad.
Principio de funcionamiento:
Dos escáneres láser de seguridad generan un campo de protección vertical que se instala delante de la zona de peligro del sistema de transporte. Para la pista en la que debe salir el material, el PLC envía una señal de habilitación un poco antes de alcanzarse el campo de protección. Entonces, la solución de seguridad habilita para la pista deseada en el campo de protección una ventana de tamaño predefinido a través de la cual se puede transportar el material sin interrupciones. Todos los demás transportadores permanecen asegurados por el campo de protección. Una vez que el material ha pasado por la ventana abierta del campo de protección, el campo de protección vuelve a su estado original.
Sus beneficios
- Supervisión continua de toda la zona de intercambio de hasta 10 líneas y un ancho de 9 m
- Seguridad ininterrumpida durante los ciclos de transporte
- Alta fiabilidad y disponibilidad
- Protección óptima contra manipulaciones
- Sin necesidad de instalar sensores de disparo adicionales
- Fácil de ampliar
Componentes del sistema y parámetros de seguridad
|
Sensores de seguridad: Escáner láser de seguridad RSL 400 |
|
|
Control del sistema: control de seguridad MSI 400 |
|
| Programa de seguridad Leuze | |
|
PL d según EN ISO 13849-1, SILCL 2 según IEC 62061 |
|
| Salida de seguridad bicanal |