Sistemas de posicionamiento por códigos de barras

El cabezal lector de los sistemas de posicionamiento por códigos de barras se desplaza a lo largo de una cinta de códigos de barras. Este calcula los datos de posición con precisión milimétrica en todo su recorrido hasta una distancia de 10 km. El uso de la cinta de códigos de barras es sencillo y esta puede pegarse en trayectos rectos así como en curvas. Los puntos fuertes de este sistema son la máxima flexibilidad, el montaje tan sencillo, el diagnóstico transparente así como la amplia selección de interfaces integradas. La nueva función availability control permite el diagnóstico en funcionamiento continuo.

Determinación con precisión milimétrica de datos de posición con el sistema de posicionamiento por códigos de barras BPS 300i

La detección de posición rápida y precisa es un prerequisito en el diseño de máquinas e instalaciones para garantizar la manipulación eficiente de las mercaderías. El sistema de posicionamiento por códigos de barras BPS 300i, con su determinación de la posición absoluta a lo largo de una longitud de 10 km y a una velocidad máxima de 10 m/s, está diseñado para utilizarse en transelevadores, carros de desplazamiento transversal y electrovías.



Sus beneficios

  • Integración sencilla del bus de campo: las interfaces de bus de campo integradas permiten la adaptación del equipo a distintos sistemas de control. Si se requieren configuraciones, se puede hacer directamente a través de los sistemas de control (p. ej. archivo GSDML) o a través del servidor web integrado en el equipo (p. ej. con interfaz SSI). La parametrización de los equipos se lleva a cabo directamente a través del control. De este modo, ahorra tiempo en la instalación y costes en unidades de conexión necesarias en otros sistemas. Además, en caso de tener que sustituir el equipo, este no se debe parametrizar de nuevo.

  • Gran reserva de potencia: con una zona de trabajo de ±60 mm, los sistemas con tecnología láser son más tolerantes frente a las oscilaciones mecánicas. Estos ofrecen así una detección de la posición fiable con la máxima reserva de potencia en cualquier entorno

  • Mantenimiento predictivo: el control de la calidad de lectura analiza constantemente la decodificabilidad de los códigos de barras e indica una disminución de la reserva de funcionamiento a tiempo. De este modo, se garantiza la disponibilidad de la instalación en todo momento.

  • Montaje simple: el sofisticado concepto de fijación permite un montaje sencillo y robusto de los equipos. En caso de tener que sustituir los equipos, estos se pueden sustituir en posición neutral, es decir, sin tener que volver a alinearlos.

  • Rango de funciones seleccionable modularmente:
    • Distintas cajas de conexión (bornes, M12, cables) para una integración óptima en su control
    • Display opcional para la visualización y el diagnóstico
    • Óptica calefactada opcional para aplicaciones a bajas temperaturas.

Productos destacados

integrated connectivity

El BPS 300i transmite datos de posición, así como información de estado, a través de diferentes interfaces integradas en el equipo. No se requieren pasarelas adicionales. La comunicación resulta muy cómoda cuando se pueden intercambiar datos con el control a través de estructuras de archivo GSD/GSDML o ESI definidas.

Herramienta webConfig integrada

Una interfaz de usuario web integrada permite el acceso a un amplio diagnóstico. En caso necesario, este acceso se puede diseñar como acceso remoto. La parametrización de los equipos con p. ej. interfaces SSI o RS 485/RS 422 es muy cómoda gracias a la intuitiva interfaz gráfica.

Aplicación

Determinación de la posición en curvas en electrovías

Posicionamiento rápido y preciso de ejes de elevación y longitudinales en transelevadores

Detección de la posición en ejes de puentes grúa

Sistema de posicionamiento por códigos de barras compacto BPS 8 

Nuestro compacto sistema de posicionamiento por códigos de barras BPS 8 requiere muy poco espacio y, gracias a su gran zona de trabajo, compensa las posibles oscilaciones mecánicas. Convence por su sencilla mecánica de fijación y una conexión estandarizada con conector M12. Con la interfaz RS 232 o RS 485, el sistema puede incorporarse fácilmente a cualquier infraestructura del sistema. El BPS 8 está disponible con salida del haz frontal o con un espejo deflector.

Ir a la selección de artículos BPS 8

 

Resumen de los datos técnicos

 

BPS 300i

BPS 8

Zona de trabajo

50 – 170 mm

80 – 140 mm, salida frontal del haz

60 – 120 mm, salida angular del haz

Reproducibilidad ± 0,15 mm ± 1(2) mm
Emisión del valor medido 1 ms (1.000 valores/s) 3,3 ms (300 valores/s)
Tiempo de integración 8 ms 26,6 (13,3) ms
Máx. velocidad de desplazamiento 10 m/s 4 m/s
Interfaces integradas PROFINET, PROFIBUS, SSI,
EtherCAT, RS 422, RS 485

RS 232,
RS 485 vía MA 8-01

Tensión de alimentación 10 – 30 V CC 4,9 – 5,4 V CC,
Conexión directa 10 – 30 V CC,
vía MA 8-01
Temperatura ambiente (en servicio)
sin calefacción
con calefacción

 

-5 - +50 °C
-35 - +50 °C

 


0 °C - +40 °C

Temperatura ambiente (en servicio)
sin calefacción
con calefacción

.
-5 - +50 °C
-35 - +50 °C

 

0 °C - +40 °C

Cintas de códigos de barras BCB

El segundo componente básico de un sistema de posicionamiento por códigos de barras es la cinta de códigos de barras. En una cinta de plástico autoadhesiva y muy flexible se imprime un código de barras único a distancias uniformes. Esta tecnología hace que la cinta sea robusta, resistente y que soporte cargas mecánicas. La impresión del valor de posición en texto explícito facilita el manejo. Esta cinta con una longitud de hasta 10.000 m es muy fácil de pegar a lo largo del recorrido y se puede utilizar también en curvas horizontales y verticales, como las presentes p. ej. en electrovías.  

La cinta de códigos de barras se puede suministrar de acuerdo con especificaciones individuales. La altura, la longitud, así como el valor inicial y final de la cinta, se pueden ajustar a cada aplicación. Si, a pesar de todo, se daña la cinta, hay disponible la sección de cinta necesaria en nuestra página web online y, en un primer momento, puede imprimirla usted mismo. De este modo, no pierde tiempo y garantiza la disponibilidad de la instalación. Posteriormente, se puede pedir la sección de la cinta como una cinta de código de barras original.

  BCB
Longitudes de cinta

Cintas estándar: de 5 m a 150 m, 200 m

Longitudes de cinta personalizadas: hasta 10000 m

Altura de la cinta

Alturas estándar:  25 mm/47 mm

Altura personalizada: 20 mm – 140 mm

Cintas de códigos de barras para BPS 300; BPS 30 BCB G40…(medida del raster 40 mm)
Cintas de códigos de barras para FBPS 600; BPS 8 BCB G30…(medida del raster 30 mm) 
Temperatura de procesamiento recomendada 0°C - +45°C
Resistencia a la temperatura 40°C – +120°C
Adhesivo Adhesivo muy resistente
Características mecánicas Resistente a los rasguños y al barrido, así como a la luz UV, la humedad y las sustancias químicas

 

Enlace directo a nuestras cintas de códigos de barras

Descargas

FBPS 600i - Sistema de posicionamiento por códigos de barras a prueba de errores - Flyer (PDF, ~1 MB)
Sensores de distancia ópticos - Información de producto (PDF, ~2 MB)
Serie 10 - Medidores y detectores de distancia - Información de producto (PDF, ~2 MB)
ROD4 y ROD4plus - Medidores láser de distancia - Información de producto (PDF, ~2 MB)
LPS/LES/LRS - Sensores ópticos de perfiles - Información de producto (PDF, ~1 MB)
Cortinas ópticas de medición y de conmutación - Información de producto (PDF, ~1 MB)
Sensores de ultrasonidos de medición y conmutadores - Información de producto (PDF, ~3 MB)
BPS 300i, 8 - Sistemas de posicionamiento por códigos de barras - Información de producto (PDF, ~3 MB)
AMS 100i - el sistema de posicionamiento más compacto del mercado
AMS 300i - Medidor láser de distancia - Información de producto (PDF, ~1 MB)
OGS 600 - Sensores para el seguimiento óptico - Flyer (PDF, ~2 MB)

Sistema de posicionamiento por códigos de barras a prueba de errores FBPS 600i

Para la detección segura de la posición con un equipo hasta PL e

Con el primer sistema de posicionamiento por códigos de barras seguro del mundo FBPS 600i, solo se necesita un sensor para la detección segura de la posición. El equipo se conecta a través de dos interfaces SSI a una unidad de evaluación segura, por ejemplo de un convertidor de frecuencia, y es apropiado para aplicaciones hasta Performance Level PL e. Así pues, las funciones de seguridad se pueden implementar de forma muy sencilla y se necesita menos trabajo de instalación y servicio.



Sus beneficios

  • Detección segura de la posición con un equipo hasta PL e
  • Implementación muy sencilla de las funciones de seguridad
  • Necesita poco espacio y mínimo trabajo de instalación
  • Tiempo de reacción frente al error breve de 10 ms para el uso en transelevadores rápidos
  • Cinta de códigos de barras extremadamente robusta, resistente a cargas mecánicas y a los rayos ultravioletas
  • Gracias a su amplia zona de trabajo de trabajo de 50 a 170 mm y a su concepto de fijación, estudiado minuciosamente, el montaje y la integración resultan muy sencillos

Productos destacados

Detección segura de la posición con un equipo hasta PL e

Con el FBPS 600i solo se necesita un sensor para la detección segura de la posición. El equipo se conecta a través de dos interfaces SSI a una unidad de evaluación segura, por ejemplo de un convertidor de frecuencia. Además, los equipos ya cumplen los requerimientos para PL e / SIL 3. Así pues, las funciones de seguridad se pueden implementar de forma muy sencilla y se necesita menos trabajo de instalación y servicio.

Apropiado para movimientos rápidos

Los FBPS 600i son especialmente apropiados para la detección de la posición en movimientos rápidos, como por ejemplo en transelevadores. Para ello, los FBPS 600i tienen un tiempo de reacción frente al error muy breve, de tan solo 10 ms. Esto permite optimizar las curvas de velocidad y la capacidad de manipulación.

Funcionamiento fiable

El FBPS 600i funciona con una fiabilidad extraordinaria. Con cada proceso de escaneo se leen varios códigos, a partir de los cuales el software determina valores de posición muy exactos. Debido a la trayectoria oblicua del haz de exploración y al movimiento del equipo, cada código se escanea en diferentes puntos. De este modo, se evitan errores de lectura causados por la suciedad o los daños locales.

La cinta de códigos de barras también está optimizada para el uso industrial. La cinta autoadhesiva es resistente a los rayos UB, extremadamente duradera y mecánicamente resistente. Además, los valores de posición impresos se pueden leer con facilidad y simplifican la manipulación.

Montaje rápido y adecuado

Gracias al sofisticado concepto de fijación con sistema de cambio rápido, los FBPS 600i se pueden montar de manera sencilla. Con un tornillo fácilmente accesible en el soporte de sujeción, los equipos se fijan con seguridad. Esto permite ahorrar tiempo durante el montaje, y en caso de asistencia, los equipos se pueden sustituir rápidamente. Además, gracias a su amplia zona de trabajo de 50 a 170 mm, los FBPS 600i se pueden integrar fácilmente en la instalación.

Aplicación

Detección segura de la posición en transelevadores

Requisito:
Con una evaluación de riesgos se determinan los peligros existentes de la instalación y el Performance Level (PLr) necesario. Esto se ve respaldada por normas relevantes como la EN 528 (Transelevadores. Requisitos de seguridad). Para las supervisiones de posición y de velocidad seguras que se requieran, por ejemplo durante el mantenimiento o para las cabinas tripuladas por personas, es necesaria una detección segura de la posición.

Solución:
El sistema de posicionamiento por códigos de barras a prueba de errores FBPS 600i ofrece una detección segura de la posición con un solo equipo. Este cumple los requerimientos para PL e/SIL 3 y, por lo tanto, facilita especialmente la implementación de las funciones de seguridad.  

Características técnicas

FBPS 600i
  Seguridad Seguridad PL e, SIL 3, categoría 4
(EN ISO 13849-1 y IEC 61508)
Tiempo de reacción frente al error 10 ms … 400 ms (ajustable)
Conexión  2 interfaces SSI, 2 conectores M12
Alimentación de tensión: conector M12
Configuración y diagnóstico: mini USB
Reproducibilidad +/- 0,15 mm (1 sigma)
Distancia de lectura 50 … 170 mm
Índice de protección IP 65
Rango de temperatura -5 … +60 °C
Con calefacción: -35…+60°C
Dimensiones, An x Al x Pr Conexiones laterales: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm
Conexiones por debajo: 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Display (opcional) Indicación de información de posicion y estado
Señal de estado de calidad de lectura Para la detección de la suciedad con antelación
Cinta de códigos de barras
  Característica  Características: cinta de plástico extremadamente robusta, resistente a los UV, autoadhesiva con pegamento de acrilato,
valores de posición impresos en texto explícito
Cintas de códigos de barras estándar Altura: 25 mm, 47 mm
Longitud: hasta 200 m
Cintas de códigos de barras configurables Altura: de 20 mm a 140 mm
Valor inicial y final seleccionable en el
Rango de 0 a 10.000 m
Medida de raster del código de barras 30 mm

 

Ir a la selección de artículos FBPS 600i

Descargas

Protección de zonas de peligro en carros de desplazamiento transversal
Safety - Guía de productos (PDF, ~7 MB)
Safety Solutions - Flyer (PDF, ~0,8 MB)
RSL 400 - Escáner láser de seguridad - Información de producto (PDF, ~3 MB)
Protección de puntos de alimentación - Safety Solutions - Flyer (~0,6 MB)
Sensores ópticos de seguridad para la protección de accesos y de puntos peligrosos - Guía de productos (PDF, ~ 3 MB)
ELC 100 - Cortinas ópticas de seguridad - Flyer (PDF, ~1 MB)
MLC 530 SPG - Cortinas ópticas de seguridad - Flyer (PDF, ~1 MB)
LBK - Sistema de seguridad por radar - Flyer (PDF, ~1 MB)
Micros de seguridad con y sin enclavamiento, sensores de proximidad y unidades de control - Guía de productos (PDF, ~3 MB)
MSI - Controles y relés de seguridad - Información de producto (PDF, ~4 MB)
MSI - Relés de seguridad - Selector (PDF, ~2 MB)
MSI 400 - Controles de seguridad - Información de producto (PDF, ~1 MB)
Machine Safety Services - Servicio y soporte para cada fase del ciclo de vida de su máquina (PDF, ~3 MB)