SD4R14-900-300EL
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Conexión en cascada | Conexión en cascada fija, forma en L, 90° |
| Paquete de funciones | Extended |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6E-09 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849 |
| Resolución | 14 mm |
| Altura del campo de protección bifurcación 1 | 900 mm |
| Altura del campo de protección bifurcación 2 | 300 mm |
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC |
| Tipo | Entrada digital |
| Tipo de tensión | CC |
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida de seguridad OSSD |
| Elemento de conmutación | Transistor |
| Elemento de conmutación | Transistor |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |