Micros de seguridad con enclavamiento
Micros de seguridad con enclavamiento L100, L200, L250, L300
Los micros de seguridad con enclavamiento mantienen las puertas enclavadas y evitan así una intromisión o acceso no permitido con el fin de proteger las personas y los procesos. La serie L comprende múltiples variantes para distintas aplicaciones, desde equipos con actuadores mecánicos hasta equipos con actuadores con codificación RFID para la máxima protección contra manipulaciones y con pulsadores de comando integrados. Con su diseño robusto, todos los equipos están diseñados para uso industrial.
Sus beneficios
- Bloqueadas: Con una fuerza de cierre de hasta 9.750 N, las puertas permanecen bloqueadas incluso bajo las cargas más pesadas
- Protección contra manipulaciones: Los actuadores con codificación RFID ofrecen una óptima protección contra manipulaciones. No se requieren medidas de montaje especiales.
- Protección completa: Con pulsadores de comando y de paro de emergencia integrados, así como manijas de puerta adecuadas se pueden realizar fácilmente las funciones de seguridad completas en las puertas de seguridad
Aplicación
Supervisión de puertas y compuertas, con enclavamiento en caso de tiempos de parada largos
Requisito:
Las zonas con movimientos peligrosos deben ser accesibles para fines de mantenimiento mediante puertas de seguridad. Si el movimiento no se detiene inmediatamente después de abrir la puerta, se debe proteger la puerta con un micro de seguridad con enclavamiento.
Solución:
Los robustos micros de seguridad con enclavamiento de la serie L mantienen las puertas de seguridad bien enclavadas hasta que se libera el acceso mediante una señal eléctrica. La serie consta de diseños estándar, equipos con elementos de uso integrados, así como equipos con actuador con codificación RFID.
Supervisión de puertas y compuertas, con enclavamiento para proteger el proceso
Requisito:
Al abrir puertas o compuertas, el proceso solamente se debe detener en puntos concretos a fin de evitar desechos o el trabajo de mantenimiento en el rearranque. Las puertas o compuertas no se deben liberar hasta que se hayan alcanzado dichos puntos.
Solución:
Los micros de seguridad con enclavamiento de la serie L mantienen enclavadas las puertas de seguridad hasta que se produce la liberación mediante una señal eléctrica del controlador de procesos.
Productos destacados
Protección completa con un equipo
Los pulsadores de comando opcionales del micro de seguridad con enclavamiento L300 simplifican el diseño de funciones de seguridad en las puertas de seguridad. Con los pulsadores integrados para solicitud, reinicio y paro de emergencia, el equipo compacto ofrece una solución completa para la instalación de seguridad en una puerta de acceso. Esto simplifica el cableado y permite ahorrar espacio.
Desenclavamiento alineado mediante botón de pánico
El desenclavamiento alineado (botón de pánico) opcional permite un desenclavamiento inmediato del actuador y la apertura de la puerta desde el interior de la zona de peligro. El pulsador optimizado ergonómicamente permite al usuario salir de la zona de peligro en caso de quedarse encerrado por descuido. El dispositivo funciona también sin suministro de corriente.
Diseñado para un funcionamiento fiable
La articulación en el actuador y la abertura grande y biselada en el dispositivo garantizan un peligro de colisión mínimo entre el sensor y el actuador, y evitan daños incluso con puertas que se cierran de forma imprecisa. La abertura sin obstrucciones permite que cualquier acumulación de suciedad pueda ser retirada fácilmente hacia la parte trasera. Así es como el diseño especial garantiza la máxima fiabilidad y disponibilidad.
Manija de la puerta con garantía de mantenimiento LockOut TagOut
La manija de la puerta ajustable con tope a la derecha o izquierda garantiza un montaje rápido y sencillo del micro de seguridad con enclavamiento L300 en puertas giratorias y puertas corredizas. La construcción de metal sumamente estable complementa las ventajas para el centrado de la puerta gracias a la articulación del actuador. El dispositivo Lock-Out Tag-Out evita que el personal quede atrapado en la zona de peligro gracias al uso de candados individuales. Para ello, la protección se desplaza hacia abajo y se engancha el candado.
Características técnicas
| L100, L200
| L250
| L300
| ||
| Tipo según EN ISO 14119 | Tipo 2 Dispositivo de cierre con enclavamiento | Tipo 4 Dispositivo de cierre con enclavamiento | Tipo 4 Dispositivo de cierre con enclavamiento | |
| Performance Level / SIL | hasta PL e / SIL 3 | PL e / SIL 3 con un equipo | PL e / SIL 3 con un equipo | |
| Salidas de seguridad (OSSD) | x | x | ||
| Actuador con codificación RFID | xx | x | ||
| Fuerza de cierre | 1.100 N (L100), 2800 N (L200) | 2.100 N | 9.750 N | |
| Carcasa | Tecnopolímero (L100), metal (L200) | Tecnopolímero | Metal | |
| Grado de protección | IP 67 | IP 67 / IP 69K | IP 67 / IP 69K | |
| Desenclavamiento alineado mediante botón de pánico | L200 | x | x | |
| Unidad de indicación LED para diagnóstico in situ | L200 | x | x | |
| Pulsadores de comando integrados y botón de paro de emergencia | x |
Lista de artículos
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: No
- Funktionsprinzip: Principio de circuito abierto - Actuador bloqueado...
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: No
- Funktionsprinzip: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: No
- Funktionsprinzip: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: No
- Funktionsprinzip: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: No
- Funktionsprinzip: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: No
- Funktionsprinzip: Principio de circuito abierto - Actuador bloqueado...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: No
- Funktionsprinzip: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
- Serie: L200
- Entsperrungsvorrichtung: Pulsador de desenclavamiento de emergencia
- Teach-Eingang für Betätiger: No
- Funktionsprinzip: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
- Serie: L200
- Entsperrungsvorrichtung: Desenclavamiento auxiliar con cierre
- Teach-Eingang für Betätiger: No
- Funktionsprinzip: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: No
- Funktionsprinzip: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: No
- Funktionsprinzip: Principio de circuito abierto - Actuador bloqueado...
- Serie: L250
- Teach-Eingang für Betätiger: No
- Funktionsprinzip: Principio de circuito abierto - Actuador bloqueado...