Sistema de posicionamiento por códigos de barras seguro
Sistema de posicionamiento por códigos de barras seguro FBPS 600i hasta PL e
Nuevas posibilidades gracias a la interfaz PROFIsafe adicional
El sistema de posicionamiento de códigos de barras de seguridad FBPS 600i solo requiere un sensor para la detección de la posición segura. Esto simplifica enormemente la integración del sistema y facilita en gran medida su configuración.
El nuevo equipo le ofrece ahora dos opciones de interfaz flexibles:
- FBPS 648i: Este modelo está conectado a un PLC seguro a través de una interfaz PROFIsafe. Se puede configurar una topología lineal gracias al conmutador integrado. También incorpora una interfaz SSI no segura que permite la conexión directa al convertidor de frecuencia (FI) del accionamiento. Se puede parametrizar fácilmente a través del administrador de hardware y la configuración GSDML o FI.
- FBPS 6x7i: Este equipo se conecta a través de dos interfaces SSI a una unidad de evaluación segura, por ejemplo, un convertidor de frecuencia o un control de seguridad.
Ambos modelos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones que requieren un posicionamiento seguro con el Performance Level e. Facilitan especialmente la implementación de funciones de seguridad y reducen significativamente los costes de instalación y mantenimiento.