AC-AN-SL

Organe de commande

Réf. produit : 63000704

Disponible immédiatement

Dimensions (l x H x L) 20,6 mm x 9 mm x 64 mm
Poids net 11 g
Type de fixation Fixation traversante
Forme de l'organe de commande Pair
Domaine d'application, organe de commande Normal Duty
Orifices de montage 90° par rapport au sens clé
Matériau Inox
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
Modèle CAO 3D - AC-AN-SL - zip
Macro EPLAN - edz