Reifen in einer automatisierten Anlage zur Reifenherstellung

Solutions de capteurs pour la fabrication de pneus

La fabrication ou la production de pneus impose des exigences élevées aux systèmes d’automatisation et aux capteurs. Des défis particuliers découlent des particularités des éléments tels que les ébauches de pneus ou « pneus verts », les carcasses de pneus, les pneus et, plus tard, les roues. Ceux-ci sont généralement noir mat, et présentent parfois des surfaces très texturées, par exemple en raison de la sculpture de leur bande de roulement. Ils sont également traités dans des conditions difficiles, notamment en présence de niveaux élevés de contamination.

Dans l’industrie du pneu, des normes élevées s’appliquent en matière de sécurité, de qualité et de traçabilité à toutes les étapes du processus, de la conception du pneu aux différentes étapes de traitement et de finition, jusqu’au montage ultérieur des roues finies, c’est-à-dire des pneus sur jantes, dans l’usine automobile.


Vos avantages grâce à nos solutions pour la fabrication de pneus

Sichere Erkennung schwarzer Objekte 

Détection de surfaces noires

Détection fiable d’objets, même sur des matériaux sombres, mats et fortement absorbants

 

Protection flexible

Solutions de sécurité flexibles pour des processus automatisés fiables

 Zuverlässige Erkennung bei Verschmutzung

Fiabilité même en cas de salissures

Des processus stables, même dans des conditions environnementales difficiles


La technologie des capteurs dans la fabrication des pneus

Les pneus des véhicules sont fabriqués à partir de carcasses, de composants en caoutchouc et de procédés techniques (par exemple, le pressage à chaud) à l’aide d’une série de processus et de machines. Les composants sont généralement assemblés par liaison thermique et sous pression au cours d’un processus appelé vulcanisation. Les applications des capteurs présentées ci-dessous sont regroupées en fonction des principales machines utilisées, plutôt qu’en fonction des différentes étapes du processus de fabrication.

Cliquez sur les applications numérotées pour en savoir plus sur les solutions de capteurs correspondantes.


Solutions de capteurs pour les principaux processus de fabrication de pneus

De la vulcanisation à la détection des matériaux en caoutchouc, en passant par les étapes de transformation ultérieures : Découvrez des solutions de capteurs pour les différentes étapes de la fabrication automatisée de pneus.


Applications de vulcanisation

Lichttaster ODT HT zur Detektion an einer Vulkanisiermaschine

Détection des pneus sur la machine de vulcanisation

Exigence :

Une détection d'objets fiable des pneus est indispensable pour maîtriser avec précision les différentes étapes du processus sur la machine - même avec une réflexion extrêmement faible en raison de la surface d’un noir généralement profond. En outre, le système doit pouvoir distinguer de manière fiable les différentes tailles de pneus.

Solution :

Les capteurs de distance optiques de la série ODT 25C, dotés de la technologie du temps de vol (ToF) et de la source lumineuse laser, permettent une détection fiable des objets avec une grande tolérance angulaire. Les mesures effectuées à partir de deux distances réglables indépendamment permettent de détecter de manière fiable différentes tailles de pneus. Les distances de mesure peuvent être configurées de manière pratique et des données de diagnostic supplémentaires peuvent être évaluées efficacement via l'interface IO-Link.

> En savoir plus sur les cellules à détection directe avec suppression de l’arrière-plan

Reifenerkennung-Profilmaschine-ODT53CL

Détection des ébauches 

Exigence :

Sur la machine de profilage de la bande de roulement, le capteur intégré au format compact doit détecter de manière fiable le pneu brut. 

Solution :

Doté d’un boîtier métallique, le capteur de distance ODT53CL avec technologie ToF est idéal pour les environnements difficiles et permet de détecter de manière fiable même les objets très sombres. Outre la sortie de commutation, une valeur de distance est disponible via IO-Link.

Laserscanner BCL 500 zur Identifikation bei schwachem Kontrast

Identification des pneus sur la presse à chaud

Exigence :

Pour la suite du processus, les pneus doivent être identifiés de manière fiable sur la presse à chaud - à la fois en rotation et pour différents diamètres à l'intérieur d'une plage de mesure définie. La qualité variable des codes nécessite des fonctions d'évaluation spécifiques.

Solution :

Les lecteurs de code du BCL 500i capturent de manière fiable de grands champs de lecture grâce à leur miroir oscillant et à la technologie de reconstruction du code. Les interfaces intégrées ainsi que la fonction WebConfig permettent une intégration aisée dans le système de commande de la machine et un paramétrage efficace.

> En savoir plus sur les lecteurs de codes laser

Sicherheitslaserscanner RSL zur flexiblen Absicherung einer Vulkanisiermaschine

Sauvegarde des zones dans des conditions environnementales difficiles

Exigence :

Un système de protection de zone adaptable de manière flexible est nécessaire en amont de la machine de vulcanisation, ce qui permet de passer rapidement d'une configuration de protection à l'autre.

Solution :

Le scanner laser de sécurité RSL 200 est facile à intégrer dans la machine grâce à sa forme compacte. Son grand angle de détection et ses 32 champs de protection configurables pouvant être créés via USB, Bluetooth ou Ethernet lui confèrent une flexibilité maximale. Pour une maintenance efficace et un diagnostic rapide - notamment dans les positions d'installation difficiles d'accès - l'appli RSL200 prend en charge de manière pratique toutes les tâches d'entretien et d'inspection.

> En savoir plus sur les scanners laser de sécurité


Applications de détection des matériaux en caoutchouc

Distanztaster ODT/ODS zur Abrollsteuerung von Gummiband

Mesure de l'élastique restant

Exigence :

Une mesure continue de la distance par rapport à l'axe est nécessaire pour un contrôle précis du processus de déroulement de l'élastique.

Solution :

Les capteurs de distance compacts ODT 3C sont faciles à intégrer dans le système et fournissent des valeurs de distance très précises via IO-Link. Cela permet une maîtrise fiable du processus et une régulation optimale du processus de déroulement.

Referenztaster DRT zur Detektion von Gummiband

Détection des pièces en caoutchouc

Exigence :

Le caoutchouc noir est difficile à détecter par des moyens optiques en raison de sa faible réflectivité. En outre, la forte contamination des convoyeurs au cours du processus de fabrication rend la détection plus difficile.

Solution :

Les cellules à détection directe DRT 25C utilisent la bande transporteuse comme référence, ce qui permet de détecter de manière fiable des objets extrêmement sombres, même dans des conditions environnementales fortement contaminées. La fonction d'apprentissage avec 2 ou 3 niveaux de sensibilité réglables permet une adaptation rapide et pratique aux différentes fonctions.

Drehgeber EI zur Geschwindigkeitssteuerung eines Gummibands in der Reifenproduktion

Contrôle de la vitesse

Exigence :

Dans le flux de matériaux des pièces en caoutchouc, les codeurs rotatifs jouent un rôle clé dans la surveillance des bandes transporteuses et autres systèmes de transport fonctionnant en continu. En mesurant de manière fiable le mouvement de rotation et la vitesse, ils contribuent à surveiller le bon fonctionnement et à garantir la disponibilité du système.

Solution :

Un codeur rotatif de la série EI équipé d’une roue à rouleaux peut être monté de manière flexible directement sous la bande transporteuse afin de détecter le mouvement de rotation et la vitesse. Différentes résolutions et interfaces sont disponibles en fonction des besoins.


Applications dans les étapes de transformation ultérieures

Sicherheitslaserscanner RSL zur Absicherung des Reifentransports

Alignement des piles et mesures de sécurité

Exigence :

L'alignement des piles de pneus doit être vérifié de manière fiable avant qu'elles ne soient automatiquement dépalettisées. En même temps, l'accès au dépalettiseur doit être protégé pour assurer la sécurité du personnel d'exploitation.

Solution :

Le scanner laser de sécurité RSL 400 combine les deux tâches en un seul appareil : Grâce à sa haute résolution angulaire et à sa capacité à émettre des données de mesure, l'alignement de la pile peut être vérifié tout en protégeant l'accès. La forme flexible des champs de protection ainsi que les portées de fonctionnement décalées permettent une optimisation spécifique à l'application et garantissent une sécurité et une efficacité maximales pendant le fonctionnement.

> En savoir plus sur les scanners laser de sécurité

Codeleser BCL 600 zur Identifikation von Rädern in der Endmontage

Lecture de codes pour l’affectation

Exigence :

Les roues complètes, composées des pneus et des jantes, sont acheminées vers la ligne de montage conformément à la commande. Pour que les roues soient correctement affectées à leurs véhicules respectifs, le code-barres de l'étiquette doit pouvoir être lu de manière fiable. L'étiquette peut être située n'importe où sur la circonférence du pneu.

Solution :

Plusieurs lecteurs de codes à barres de la série BCL 500i ou BCL 600i sont utilisés pour couvrir toute la circonférence du pneu. Ces appareils offrent une large plage de lecture et une grande profondeur de champ, de sorte que les codes à barres sont capturés de manière fiable, quelle que soit leur position. La technologie de reconstruction du code permet de combiner des lectures partielles individuelles en un résultat complet, ce qui garantit une identification rapide et fiable.

> En savoir plus sur les lecteurs de codes laser


Jetzt Kontakt aufnehmen

Vous avez des questions concernant votre application ?

Notre équipe d'experts vous aidera à choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins spécifiques. Profitez de cette opportunité pour bénéficier d’une consultation personnalisée et demandez à être rappelé dès maintenant.


Foire aux questions sur la fabrication des pneus

Pour le contrôle des processus, il est nécessaire de détecter des objets – souvent à l’aide de capteurs inductifs pour les équipements, de capteurs optiques adaptés à la détection des pneus ou des ébauches, et de capteurs de sécurité pour sécuriser les points d’accès et les zones sensibles. Dans certaines applications, des capteurs de mesure sont également nécessaires.

En raison de leur longue portée et de leur rapidité de détection, les capteurs optiques constituent le choix privilégié, même dans ces cas-là. La technologie « Time-of-Flight » (ToF) permet de détecter les objets de manière fiable, pratiquement quelle que soit leur couleur ou leur surface. En fonction des exigences, il est possible d’utiliser pour ces applications des capteurs émettant des signaux numériques ou, en complément, une valeur de distance. Une autre technologie adaptée est celle des cellules à détection directe de référence, qui détectent tout écart par rapport à la référence, par exemple le tapis roulant.

Pour le contrôle des processus, les objets doivent être détectés de manière fiable, quelles que soient leur couleur ou la texture de leur surface. Des mesures de sécurité supplémentaires, telles que la protection périmétrique, doivent être mises en œuvre pour les machines utilisées.

La protection périmétrique est mise en place autour des machines. Ce dispositif peut prendre la forme de barrières fixes et de contrôles d’accès ou, pour une plus grande flexibilité, de scanners laser de sécurité. Il convient de tenir compte des distances minimales et des conditions environnementales difficiles.