AC-L250-RPB-C01

Déblocage de secours à distance

Réf. produit : 50149363

Délais de livraison d'env. 3 jours ouvrables
Adapté pour Interverrouillages de sécurité L250
MTTF 20 années
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 66 mm
Poids net 823 g
Couleur du boîtier Blanc
Rouge
Durée de vie mécanique 20.000 jeux de commande
Fréquence de commande max. 600 par heure
Longueur du câble d'actionnement 5 m
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 75 °C
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip
Déclaration de conformité UKCA - pdf