AC-L300-UCA

Organe de commande

Réf. produit : 50132062

Disponible immédiatement

Type de code Code unique
Niveau de codage Élevé, EN ISO 14119
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm
Poids net 179 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz