AC-PLM-19
Prise intégrée
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M23 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 19 pôles |
| Modèle | Axiale |
| Type de connexion | Extrémité libre |
| Nombre de brins | 19 pièce(s) |
| Poids net | 55 g |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 80 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 80 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27270692 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440103 |
| ECLASS 12.0 | 27440103 |
| ECLASS 13.0 | 27440103 |
| ECLASS 14.0 | 27440103 |
| ECLASS 15.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC003570 |
| ETIM 8.0 | EC003570 |
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 |