AC-SL-R

Organe de commande

Réf. produit : 63000880

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Fonctions Articulation sur galet
Montage simple, réglage vertical et axial rapide en un tour de main
Dimensions (l x H x L) 14,5 mm x 20 mm x 49 mm
Poids net 23 g
Type de fixation Fixation traversante
Forme de l'organe de commande Pair
Domaine d'application, organe de commande Heavy Duty
Orifices de montage 90° par rapport au sens clé
Matériau Acier zingué
Plastique
Numéro de tarif douanier 85389099
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
Modèle CAO 3D - AC-SL-R - zip
Macro EPLAN - edz