AMS 308i 40

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50113685

Sur demande
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série AMS 300i
Application Positionnement d'installations galvaniques
Positionnement de skillets et véhicules de manœuvre
Positionnement de transtockeurs
Protection contre les collisions de grues / portiques
Pour commander L'adhésif réfléchissant doit être commandé séparément
MTTF 31 années
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Forme du signal d'émission Modulé
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 40 mm [40.000 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Plage de mesure 200 ... 40.000 mm
Résolution 0,001 ... 10 mm
Exactitude 2 mm
Reproductibilité (3 sigma) 0,9 mm
Transfert des valeurs mesurées 1,7 ms
Dérive thermique 0,01 ... 0,1 mm/K
Vitesse d'avance max. 10 m/s
Temps de calcul des valeurs de mesure 8 ms
Protection E/S Aucune indication
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Type Ethernet
Nombre de connexions 4 pièce(s)
Fonction BUS IN
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil BUS IN
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction BUS OUT
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil BUS OUT
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Alimentation en tension
PWR / SW IN/OUT
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil PWR
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface de maintenance
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil SERVICE
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc et aluminium moulés sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 2.450 g
Couleur du boîtier Gris
Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Écran LCD
Nombre de LED 4 pièce(s)
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement -5 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf