AMS 335i 300
Capteur optique de distance
| Série | AMS 300i |
| Application | Positionnement d'installations galvaniques Positionnement de skillets et véhicules de manœuvre Positionnement de transtockeurs Protection contre les collisions de grues / portiques |
| Pour commander | L'adhésif réfléchissant doit être commandé séparément |
| MTTF | 31 années |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 655 nm |
| Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Forme du signal d'émission | Modulé |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 225 mm [300.000 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
| Plage de mesure | 200 ... 300.000 mm |
| Résolution | 0,001 ... 10 mm |
| Exactitude | 5 mm |
| Reproductibilité (3 sigma) | 3 mm |
| Transfert des valeurs mesurées | 1,7 ms |
| Dérive thermique | 0,01 ... 0,1 mm/K |
| Vitesse d'avance max. | 10 m/s |
| Temps de calcul des valeurs de mesure | 8 ms |
| Protection E/S | Aucune indication |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Type | CANopen |
| Vitesse de transmission | 10 ... 1.000 kBit/s |
| Nombre de connexions | 4 pièce(s) |
| Fonction | BUS IN Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | BUS IN |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | BUS OUT Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | BUS OUT |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Alimentation en tension PWR / SW IN/OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | PWR |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Interface de maintenance |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | SERVICE |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc et aluminium moulés sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 2.450 g |
| Couleur du boîtier | Gris Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Type d'affichage | LED Écran LCD |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Éléments de commande | Clavier à effleurement |
| Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |