AMS 338i 40 H

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50113705

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série AMS 300i
Application Positionnement d'installations galvaniques
Positionnement de skillets et véhicules de manœuvre
Positionnement de transtockeurs
Protection contre les collisions de grues / portiques
Pour commander L'adhésif réfléchissant doit être commandé séparément
Modèle spécial Chauffage
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 40 mm [40.000 mm]
Temps de calcul des valeurs de mesure 8 ms
Plage de mesure 200 ... 40.000 mm
Résolution 0,001 ... 10 mm
Exactitude 2 mm
Reproductibilité (3 sigma) 0,9 mm
Transfert des valeurs mesurées 1,7 ms
Vitesse d'avance max. 10 m/s
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Type EtherCAT
Fonctionnalité de commutateur Intégré
Vitesse de transmission 100 Mbit/s
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil BUS IN
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Fonction BUS OUT
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil BUS OUT
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Alimentation en tension
PWR / SW IN/OUT
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil PWR
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface de maintenance
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil SERVICE
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc et aluminium moulés sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 2.450 g
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fichier EDS - AMS EtherCAT XML Device Description of Firmware V 1.0.24 - zip
Fichier EDS - AMS EtherCAT XML Device Description of Firmware V 1.0.16 to V 1.0.23 - zip
Fichier EDS - AMS EtherCAT XML Device Description of Firmware V 1.0.24 Update - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf