Base-H IT 1962g-WC
Station de base
| Type | Station de base |
| Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1962g-WC |
| Tension d'alimentation UN | 4,5 ... 5,5 V, CC |
| Technologie | Recharge par induction |
| Type | PS/2 RS 232 USB |
| Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
| Portée Bluetooth | Classe 1 |
| Version Bluetooth | 4.2 |
| Fonction | Alimentation en tension Interface de configuration Interface données |
| Type de connexion | RJ41 |
| Fonction | Alimentation en tension |
| Type de connexion | Douille jack |
| Type de connexion | Bluetooth |
| Dimensions (l x H x L) | 74 mm x 78 mm x 211 mm |
| Boîtier en plastique | UL 94-V0 |
| Poids net | 215 g |
| Température ambiante, fonctionnement | 5 ... 35 °C |
| Température ambiante, stockage | 0 ... 50 °C |
| Hauteur de chute | 1,8 m |
| Mesures par rapport à | Sol en béton |
| Indice de protection | IP 41 |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280105 |
| ECLASS 13.0 | 27280105 |
| ECLASS 14.0 | 27280105 |
| ECLASS 15.0 | 27280105 |
| ECLASS 16.0 | 27280105 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |