BCB G40 H47 L010
Bande à codes à barres
Type | Bande standard |
Adapté pour | Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i |
Dimensions (H x L) | 47 mm x 10.000 mm |
Taille du quadrillage | 40 mm |
Poids net | 137 g |
Propriétés mécaniques | Anti-rayures Partiellement résistant aux produits chimiques Résistant aux UV Résistant à l'essuyage Résistant à l'humidité |
Colle | Colle acrylate |
Puissance adhésive | 0,1 mm |
Procédé de fabrication | Impression numérique |
Stabilité chimique (à 23 °C pendant 24 h) | Gazole Huile de transformateur White-spirit |
Durcissement | 72 h |
Revêtement protecteur | Polyester mat |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 120 °C |
Température de traitement | 0 ... 45 °C |
Température de traitement recommandée | 10 ... 25 °C |
Résistance | Brouillard salin (150 h/5 %) Humidité Lumière UV |
Nature du sol | Lisse Propre Sans gras Sec |
Numéro de tarif douanier | 48211010 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |