BCL 208i SM 110

Lecteur stationnaire de codes à barres

Réf. produit : 50143209

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série BCL 200i
Fonctions Affichage à LED
AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Comparaison au code de référence
Mode d'alignement
Technique des fragments de code
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Vitesse de balayage typique 1.000 scans/s
Codes à barres par porte de lecture, nombre max. 64 pièce(s)
Distance de lecture 40 ... 255 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Taille du module 0,2 ... 0,5 mm
Technique de lecture Scanner monotrame avec miroir de renvoi
Déflexion du faisceau Par roue polygonale en rotation + miroir de renvoi
Sortie du faisceau lumineux Latéral avec miroir de renvoi
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 4 W
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Courant d'entrée max. 8 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Courant de commutation, max. 60 mA
Type Ethernet
Architecture Client
Serveur
Attribution d'adresse Attribution d'adresse manuelle
DHCP
Fonction Processus
Fonctionnalité de commutateur Néant
Protocole de transmission TCP/IP , UDP
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 900 mm
Nombre de brins 5 brins
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface de configuration
Interface données
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 700 mm
Nombre de brins 4 brins
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 93 mm x 38 mm x 83 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 400 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Fixation au dos
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Type d'affichage LED
Nombre de LED 3 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Via un navigateur Web
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Contrôle des chocs selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29, test Eb
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Logiciel - Device Finder V4.0.1 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf