BCL 500i SL 102 H

Lecteur stationnaire de codes à barres

Réf. produit : 50109914

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon
Série BCL 500i
Fonctions Affichage à LED
AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Chauffage
Comparaison au code de référence
Mode d'alignement
Technique des fragments de code
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Vitesse de balayage typique 1.000 scans/s
Codes à barres par porte de lecture, nombre max. 64 pièce(s)
Distance de lecture 1.000 ... 2.400 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 650 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Taille du module 0,7 ... 1 mm
Technique de lecture Scanner monotrame
Vitesse de balayage 800 ... 1.200 scans/s
Déflexion du faisceau Par roue polygonale en rotation
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 50 W
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 4 pièce(s)
Courant d'entrée max. 8 mA
Type multiNet Plus, RS 232, RS 422, RS 485
Fonction Processus
Protocole de transmission Réglable
Fonction Processus
Protocole de transmission Réglable
Fonction Processus
Protocole de transmission Fixe
Type USB
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Maintenance
Nombre de connexions 5 pièce(s)
Fonction Interface de maintenance
Type de connexion USB
Désignation sur l'appareil SERVICE
Type de connecteur USB 2.0 Standard-A
Fonction Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil SW IN/OUT
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil PWR
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction BUS IN
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil HÔTE/BUS IN
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage B
Fonction BUS OUT
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil BUS OUT
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 5 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 1.100 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Écran graphique monochrome, 128x64 pixels, avec éclairage de l'arrière-plan
Nombre de LED 2 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Via un navigateur Web
Éléments de commande Touche(s)
Température ambiante, fonctionnement -35 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Contrôle des chocs selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29, test Eb
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V4.7.1 - zip
Pilote USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Pilote USB - BCL Tools V4.0 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Identification - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf