BTC 088M-I40
Pièce de fixation
| Adapté pour groupe de produits | Capteurs à commutation, cubiques |
| Adapté pour | Capteurs de la série 288 |
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Aluminium moulé sous pression |
| Poids net | 9 g |
| Modèle de pièce de fixation | Fixation par serrage |
| Type de fixation, côté installation | Montage en rainure |
| Type de fixation, côté appareil | Serrable |
| Type de pièce de fixation | Serrable |
| Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
| Amortisseur de vibrations | Non |
| Numéro de tarif douanier | 79070000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |