BTF815-30M
Équerre de montage
| Application | Support pour montage au sol |
| Adapté pour | Scanner laser de sécurité RSL 400 |
| Dimensions (l x H x L) | 217 mm x 512 mm x 295 mm |
| Poids net | 18.000 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation, côté installation | Fixation traversante |
| Type de fixation, côté appareil | À visser |
| Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
| Numéro de tarif douanier | 73089059 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |