BTU 305M.25-D12

Système de montage

Réf. produit : 50142989

Disponible immédiatement

Contenu 2 vis M3 x 8
2 vis M4 x 8
2 vis M4 x 28
Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cubiques
Adapté pour Capteurs de la série 3C
Capteurs de la série 5
Capteurs de la série 25C
Capteurs de la série 46C
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Acier zingué
Aluminium
Poids net 60 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation Fixation par serrage sur tôle
Pour barre ronde 12 mm
Type de fixation, côté appareil Adapté aux vis M3
Adapté aux vis M4
À visser
Type de pièce de fixation Pivotant 360°
Réglable
Serrable
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip